Publier vos produits
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

Traduit par Google,
1. Double faisceau infrarouge : 2 émetteurs infrarouges, transmettent des ondes de fréquence plus élevée, rapides et précises 2. Protection contre l'humidité : durable de l'eau et de l'humidité 3. Contrôle de connexion floue : ajustez le volume d'eau lorsque la fréquence d'utilisation augmente, économisez jusqu'à 50 % d'utilisation d'eau 4. Pré-rinçage sélectionnable : régler la fonction sur rinçage avant utilisation
Spécifications techniques
  • Réference unique.COTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • Famille de produitsFlush Valve
  • Groupe de produitsUrinal Flush Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)3.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Numéro OmniClass23-31 21 13
  • Titre OmniClassWater Flush Urinals

Disponibilité de la région

Asie