Publier vos produits
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

Traduit par Google,
1. Offrez de l'endurance avec le système de valve en céramique 2. Fabriqué en laiton de haute qualité 3. Finitions des bijoux : Finitions des bijoux : revêtement de couleur avec un procédé spécial qui rend la salle de bain unique et unique 4. Installation pratique
Spécifications techniques
  • Réference unique.COTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsStop Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)81
  • Largeur (mm)45
  • Profondeur (mm)45
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets