Publier vos produits
COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

Traduit par Google,
"""HERCULES CURVE"" Toilette monobloc, l'ingrédient d'un design moderne et confortable, livré avec un super siège (taille confortable et courbe de confort) représente la perfection du majestueux et du beau. Super propre avec la technologie de chasse d'eau V-Silent (seulement 4,8 Lpf .) LE CONVENIC de COTTO, beau et exceptionnel avec un look mince (conception trapézoïdale douce) Buse spéciale (buse en acier inoxydable avec stérilisation UV après chaque utilisation Taille supplémentaire pour votre confort maximum Siège chaud pour votre détente et améliore également la circulation sanguine Sécheur à air chaud pour votre veilleuse LED rafraîchie"
Spécifications techniques
  • Réference unique.COTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Hercules_Curve_C101927-CV9
  • Famille de produitsToilet
  • Groupe de produitsOne Piece S-Trap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)745
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enThaïlande
  • Poids net (Kg)52.39
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets