Publier vos produits
Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Traduit par Google,
- LE CONVENIC de COTTO, beau et exceptionnel avec un look fin (conception trapézoïdale douce) - Taille supplémentaire pour votre confort maximal - Buse spéciale (buse en acier inoxydable avec stérilisation UV après chaque utilisation) - Siège chaud pour vous détendre et également améliorer la circulation sanguine - Sèche-air chaud pour vous rafraîchir - Veilleuse LED - Facile à contrôler avec votre toucher, nouvelle télécommande (look moderne) *Remarque : conception de câblage électrique cachée
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sanitary_Toilet-Seats_COTTO_Convenic_C9210
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsCover Seat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)4.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets