Publier vos produits
Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

Sanitary Toilet Seats COTTO Winnie

Traduit par Google,
- Système de lavage siphonique pour un nettoyage en 1 chasse, 6 litres. - Plus confortable avec un siège de toilette long, de forme allongée. - Siège de toilette à fermeture douce, qui protège l'encaissement du siège.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sanitary_Toilet-Seats_COTTO_Winnie
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsOne piece
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)735
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)695
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)28.44
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets