CHAUFFE-HUILE INDIRECTS ≤125KW
Jumbo par son nom. Jumbo par nature. Un grand réchauffeur diesel pour les applications de chauffage industriel et commercial. L'Arcotherm Jumbo est un radiateur diesel industriel, conçu pour chauffer de grands espaces tels que des halls, des entrepôts, des chapiteaux, des événements et plus encore. Comme le Jumbo est un radiateur d'appoint indirect, il ne laisse entrer que de l'air chaud propre et sans fumée dans l'espace que vous devez chauffer. Par conséquent, ces appareils de chauffage peuvent être utilisés en toute sécurité pour chauffer des environnements clos avec peu de ventilation. Les radiateurs Arcotherm Jumbo sont devenus particulièrement populaires dans les secteurs de l'événementiel et de la location de chapiteaux, pour le chauffage de grandes fêtes et événements. L'Arcotherm Jumbo peut être déplacé sur roues ou soulevé, à l'aide d'un chariot élévateur, en position à l'extérieur de l'espace que vous devez chauffer. L'air chaud produit par l'appareil de chauffage est ensuite canalisé dans l'espace à partir de l'appareil de chauffage. Pendant ce temps, toutes les fumées produites pendant le processus de combustion du diesel sont expulsées vers l'extérieur via l'évacuation des fumées du réchauffeur Jumbo. D'énormes performances de chauffage Un chauffage diesel indirect industriel robuste. Vous pouvez également installer un répartiteur à 2 ou 4 voies sur ces appareils de chauffage, ce qui vous permet de connecter plusieurs sections de conduits à un seul appareil de chauffage - afin que vous puissiez chauffer des zones séparées en même temps ! Attention : les radiateurs Arcotherm Jumbo n'ont pas de réservoir de carburant interne. Ces appareils de chauffage doivent être connectés à une source de carburant à distance. Arcotherm est un expert du chauffage des locaux. Grâce à leur expertise technique et à leurs années d'expérience, ils fabriquent certains des radiateurs les meilleurs, les plus fiables et les plus fiables du marché. Le radiateur diesel indirect Jumbo ne fait pas exception à la règle. Avec son cadre en acier robuste, son corps à double paroi pour une isolation thermo-acoustique et une basse température de surface sûre, sa chambre de combustion en acier inoxydable et son échangeur de chaleur résistant aux hautes températures, vous pouvez être sûr de la fiabilité, de la sécurité et de l'efficacité du chauffage diesel Jumbo. Le radiateur diesel indirect Arcotherm Jumbo peut également être connecté à un thermostat, et une option de ventilateur uniquement peut être activée pour fournir de l'air ambiant si nécessaire.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Norvège |