Publier vos produits
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 32/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 32/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 32/39

    Traduit par Google,

    ÉLÉVATEUR DE CONSTRUCTION AVEC CRÉMAILLÈRE <4000KG

    Spécification
      • LENGTH: 4420 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3825 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 3200 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALIMAKSCANDO650FC3239
    • Famille de produitsBuidling Hoists
    • Groupe de produitsBuidling Hoists
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-03
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Finlande

    Produits similaires