Publier vos produits
Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD
Cramo

Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD

Traduit par Google,

COMPRESSEUR DIESEL ≤7BAR ≤6m3/MIN

Les nouveaux petits compresseurs d'air XAS 88 ont incarné toutes les exigences définies par la société de location. De plus, toutes ces caractéristiques sont disponibles dans un compresseur qui pèse moins de 750 kg afin qu'il puisse être remorqué sans avoir besoin d'un permis de conduire spécial. Facile à remorquer et à manœuvrer sur site grâce à son faible poids et son faible encombrement.

Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 2290 x 1350 x 1400
Spécifications techniques
  • Réference unique.ATLASCOPCOXAS88KD
  • Famille de produitsCompressors
  • Groupe de produitsCompressors Diesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe