Publier vos produits
Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

Traduit par Google,
Le DCF Wheelbarrow est un pré-séparateur mobile conçu comme une brouette pour une facilité d'utilisation. Un petit cyclone à deux entrées est installé dans le conteneur qui peut contenir environ 120 l. Deux outils ou ustensiles de nettoyage peuvent être connectés simultanément. Le conteneur a une trappe spéciale pour que le matériau puisse être pelleté à l'intérieur et à l'extérieur.
Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
Spécifications techniques
  • Réference unique.DUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • Famille de produitsCleaning Equipment
  • Groupe de produitsDust collectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet