Publier vos produits
Substation: EL-BJÖRN - 63A230V
Cramo

Substation: EL-BJÖRN - 63A230V

Traduit par Google,

SOUS-BLOC ELECTRIQUE 63A AVEC ARMOIRE 230V

Centres de distribution en aluminium pour une utilisation intérieure et extérieure sur les chantiers, lors d'événements, d'expositions, etc., avec support en aluminium pliable (3 mm). Les portes et les charnières sont encastrées et de construction robuste. Les centres de distribution sont verrouillables et sont équipés d'œillets pour le montage sur un mur en standard. Tous les composants sont accessibles par l'avant. Une nouvelle conception unique de l'enceinte rend le centre de distribution facile à entretenir et à entretenir, puisque l'unité peut être soulevée hors de l'enceinte avec l'ensemble supérieur. Il n'est pas nécessaire de débrancher le câble de masse du châssis. Cette conception est protégée par un brevet. Une nouveauté est que certains modèles conçus pour une alimentation fixe ont également une sortie fixe avec disjoncteur. Ce centre de distribution est l'un des plus légers du marché.

Spécification
  • Depth x Width x Height (mm) - 515 x 775 x 925
Spécifications techniques
  • Réference unique.ELBJORN63A230V
  • Famille de produitsTemporary Power
  • Groupe de produitsSubstation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-15
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCObjet