TF 36EL - Convient pour des surfaces jusqu'à 600 m2. Lors du développement de notre nouveau ventilateur de séchage électrique, nous voulions offrir les performances maximales possibles dans un format plus petit que tout ce qui existe sur le marché. Un accent particulier a été mis, comme d'habitude, sur
créer une unité qui chaufferait et sécherait les bâtiments aussi efficacement que possible. La nouvelle unité délivre une puissance totale de 36 kW avec trois réglages de puissance, ainsi que deux vitesses de ventilateur. Le résultat est un ventilateur de séchage capable de chauffer de très grands espaces.
Il offre une solution très silencieuse et pratique et peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui en fait également un excellent choix pour le chauffage lors d'événements. L'unité peut également être facilement connectée à un système de ventilation existant. C'est le ventilateur de séchage électrique le plus pratique sur le marché. Le filtre à air garantit un environnement de travail sain. Le montage pratique sur roulettes facilite le déplacement et le transport. Le TF36el peut être facilement connecté aux systèmes de ventilation existants.