Publier vos produits
Ventilation Fans: HEYLO - TD2200
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD2200

Traduit par Google,

VENTILATEUR D'AÉRATION, ≤2500 M³/H

Le Turbo Dryer TD 2400 est particulièrement adapté au séchage des espaces creux, des tapis et en cas de réparation de dégâts des eaux. En connectant jusqu'à trois tuyaux, le séchage peut être effectué de manière particulièrement ciblée. Avec des dimensions très compactes et un faible poids, les ventilateurs peuvent être transportés sans aucun problème.

Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 460 x 400 x 460

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 550W
    • Max flow - 2091m³/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.HEYLOTD2200
  • Famille de produitsHeaters - Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Fans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet