Publier vos produits
Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

Traduit par Google,

VENTILATEUR ≤1300 M³/H SANS RACCORDEMENT

Le Turbo Dryer TD 300 est particulièrement adapté au séchage des espaces creux, des tapis et en cas de réparation de dégâts des eaux.

Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.HEYLOTD300
  • Famille de produitsHeaters - Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Fans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet