Publier vos produits
Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX 3000
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX 3000

Traduit par Google,

VENTILATEUR, <4000 M3/H

Le ventilateur Heylo Vortex 3000 met l'air en mouvement, grâce auquel le ventilateur de construction démarre le processus de ventilation et de séchage même dans les coins arrière. Ce ventilateur de chantier ne pèse que 15 kg et est donc facile à transporter. Des tuyaux jusqu'à 38 m de long peuvent être connectés au ventilateur de chantier Vortex 3000, qui peut également transporter de l'air frais vers les pièces les plus éloignées et en extraire l'air vicié. Le distributeur pratique à 3 voies facilite encore la ventilation. Pour enlever la poussière, il est possible de connecter un sac à poussière de classe M.

Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 480 x 400 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 490W
    • Max flow - 3600m³/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.HEYLOVORTEX3000
  • Famille de produitsHeaters - Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Fans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-17
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet