Publier vos produits
Compressors Diesel: KAESER - M122
Cramo

Compressors Diesel: KAESER - M122

Traduit par Google,

COMPRESSEUR DIESEL ≤11BAR ≤12m3/MIN

La puissante combinaison d'un moteur Deutz économique et d'un bloc compresseur KAESER hautement efficace avec des rotors SIGMA PROFILE offre des performances exceptionnelles avec une consommation de carburant considérablement réduite. Cela permet au MOBILAIR M 122 de fonctionner facilement tout au long d'une journée entière sans faire le plein. De plus, les utilisateurs bénéficient non seulement de la qualité de deux produits de classe mondiale, mais peuvent également compter sur les réseaux de service mondiaux complets de KAESER KOMPRESSOREN et Deutz pour garantir une disponibilité maximale de la machine.

Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 4834 x 1860 x 1598
Spécifications techniques
  • Réference unique.KAESERM122
  • Famille de produitsCompressors
  • Groupe de produitsCompressors Diesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet