Publier vos produits
Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT250
Cramo

Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT250

Traduit par Google,
Les réchauffeurs mobiles eau-air Polar WHT sont principalement utilisés sur les chantiers de construction avec réseau de chauffage urbain. Les réchauffeurs ont une connexion d'eau entrante avec coupleur à came, 1 "(AL). La connexion supérieure (retour) a un adaptateur à came, une vanne réglable pour l'eau en circulation et une vis de purge. Les unités ont également un thermostat interne de protection contre le gel ( réglé à +4°C) qui arrête le ventilateur si la température de l'air devient trop basse. Le filtre à air entrant protège les ailettes de l'échangeur de chaleur de la poussière. Les radiateurs WHT sont équipés de roues pour la mobilité. La chaleur est transférée à l'air soufflé à l'aide d'un échangeur de chaleur avec des tuyaux en cuivre et des ailettes en aluminium. L'échangeur de chaleur convient uniquement à l'eau chaude (pas à la vapeur). WHT 250 est notre dernier modèle de réchauffeurs mobiles eau-air. La batterie à eau massive de 249 kW et le volume d'air de 20 000 m3/h sont généralement suffisant pour la plupart des besoins de chauffage. Le ventilateur aspire l'air à travers le filtre et la batterie à eau. En tant que nouveauté, le WHT 250 présente un ensemble batterie à eau roulante - ventilateur. L'ensemble batterie - ventilateur permet de diriger l'air verticalement si nécessaire. Cliquer sur l'image va ouvrir une photo ure de l'unité en position horizontale. Bien que l'unité soit assez lourde, elle est assez facile à déplacer grâce aux grandes roues et aux trous de chariot élévateur.
Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 815 x 1790 x 1900
Spécifications techniques
  • Réference unique.POLARTHERMWHT250
  • Famille de produitsExplore our Eco Choice fleet
  • Groupe de produitsA better choice for our environment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCObjet