Publier vos produits
Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Traduit par Google,
Le tapis chauffant est utilisé pour décongeler rapidement et simplement et effectuer des travaux chauds dans de nombreux domaines. Comme il est équipé d'une prise de terre, il est facile à connecter et flexible pour se déplacer
Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.SATEMA3010
  • Famille de produitsHeaters - Ventilation
  • Groupe de produitsThawing Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-15
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet