Publier vos produits
Crawford DL6020T teledock
Archivé

Crawford DL6020T teledock

The Crawford 6020T Teledock from ASSA ABLOY Entrance Systems, i.e. the dock leveller with a telescopic lip, is the universal and most flexible docking system. It is suitable for every loading situation - regardless if its complexity. The main advantage compared to other levellers is the movable telescopic lip which can be precisely positioned on the vehicle bed, thus giving optimal load utilisation of the whole vehicle bed area.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cra_6020_t
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsDock Leveller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Nom UNSPSCLift stations
  • Code UNSPSC47101533