Un système de contrôle mural série 3 alimenté par PoE+ et un panneau de commande en un. Présente une apparence moderne avec des boutons rétroéclairés personnalisables et un bouton de volume. Se monte dans une boîte électrique américaine à trois gangs ou un boîtier de table.
Le contrôleur de présentation multimédia 3-Series® 302 (série MPC3-302) est un système de contrôle mural 3-Series® alimenté par PoE+ et un panneau de commande en un. Son apparence moderne et ses boutons rétroéclairés personnalisables offrent une interface utilisateur idéale pour contrôler AV et d'autres fonctions. Il offre des fonctionnalités entièrement programmables, prend en charge la configuration et la gestion basées sur le Web et le cloud, et s'intègre à Crestron Fusion® dans le cadre d'une solution d'entreprise gérée complète.
Les contrôleurs de la série Crestron® MPC3 sont parfaits pour les salles de classe, les salles de réunion, les amphithéâtres et les installations de formation - partout où un contrôleur simple mais puissant est nécessaire mais l'espace est limité. Utilisez le MPC3-302 pour contrôler un écran vidéo ou un système AV, régler l'éclairage et les stores des fenêtres, ou toute autre application personnalisée. Le MPC3-302 est conçu pour une installation encastrée dans un mur à l'aide d'un boîtier électrique américain à trois gangs (non inclus). Il peut également être installé dans un podium sans boîte arrière ou placé sur une table à l'aide du kit de table en option.
Remarque : La série MPC3-302 s'adapte aux mêmes options de montage que les produits des séries MPC-M10, -M20, -M25 et -M50 de la génération précédente, offrant une mise à niveau facile pour les systèmes plus anciens.
Boutons rétroéclairés personnalisables
Le MPC3-302 comporte dix boutons rétroéclairés, qui peuvent chacun être étiquetés à l'aide des étiquettes détachables fournies, ou étiquetés de manière personnalisée à l'aide d'étiquettes gravables au laser (vendues séparément). Un rétro-éclairage élégant entoure chaque bouton et illumine les étiquettes. Chaque bouton est rétroéclairé en blanc lorsqu'il est inactif et en bleu lorsqu'il est actif pour fournir une indication claire de la source multimédia ou de la scène d'éclairage actuellement sélectionnée. Un bouton de volume est inclus, entouré d'une jauge de volume bleue pour indiquer le réglage du volume audio. Des boutons supplémentaires sont fournis pour le contrôle de l'alimentation et de la sourdine.
Tous les boutons et commandes du MPC3-302 sont programmables sur mesure pour contrôler n'importe quel appareil ou fonction. Le contrôle automatique de la luminosité du rétroéclairage assure une visibilité optimale dans des conditions d'éclairage variables.
Pour plus d'informations sur la commande d'étiquettes de bouton personnalisées, veuillez consulter la page Web MPB3/MPC3-BTN10-B ENGRAVED ou MPB3/MPC3-BTN10-W ENGRAVED. Reportez-vous à la version PDF de la fiche technique de la série MPC3-302 pour une liste des étiquettes fournies.
Aucun support requis
La série MPC3-302 encapsule les meilleures technologies de contrôle de l'industrie dans un appareil compact à montage mural qui peut réduire le besoin d'un rack d'équipement encombrant. Gigabit Ethernet fournit l'interface essentielle pour se connecter au réseau du bâtiment et contrôler les commutateurs AV Crestron, les processeurs audio, les contrôleurs d'alimentation et d'autres équipements contrôlables par IP. La connectivité Cresnet® prend en charge les gradateurs d'éclairage Crestron, les stores motorisés, les capteurs, les thermostats, les claviers, etc. Les ports de contrôle d'E/S RS-232, IR, relais et Versiport intégrés permettent une intégration directe avec tous les types d'équipements tiers.
Une connectivité étendue est disponible à l'aide d'un module d'extension de port de contrôle C2N-IO, d'une passerelle sans fil CEN-GWEXER ou CENI-GWEXER infiNET EX®, DIN-CENCN-2 ou DIN-CENCN-2-POEEthernet vers Cresnet Bridge ou CEN-CI3-1 ou interface de carte de contrôle CEN-CI3-3.
Moteur de contrôle 3-Series®
La série MPC3-302 comprend un processeur de contrôle intégré de la série 3 de niveau entreprise. Crestron 3-Series offre une plate-forme de système de contrôle distinctement robuste, dynamique et sécurisée capable de gérer fidèlement une salle pleine de technologies disparates. Son architecture de programmation modulaire (en option [1]) permet au MPC3-302 d'exécuter plusieurs programmes simultanément pour une efficacité et une flexibilité accrues. La mise en réseau et le contrôle IP à toute épreuve permettent une intégration transparente avec d'autres systèmes et appareils, avec une capacité de contrôle supplémentaire à l'aide d'écrans tactiles, de claviers, de télécommandes sans fil et d'applications pour appareils mobiles Crestron, ainsi qu'une gestion à distance via Crestron Fusion et XiO Cloud™.
Aucune programmation requise !
La technologie .AV Framework™ intégrée offre un système de présentation audiovisuel entièrement fonctionnel avec une configuration Web simplifiée et un choix d'options de contrôle et de modules complémentaires.
Surveillance et programmation des salles Crestron Fusion®
Crestron Fusion fournit une plate-forme intégrée pour créer des bâtiments véritablement intelligents qui économisent de l'énergie, améliorent la productivité des travailleurs et prolongent la durée de vie des équipements de valeur. Dans le cadre d'un réseau géré complet dans une entreprise, un campus universitaire, un centre de congrès ou toute autre installation, le MPC3-302 fonctionne intégralement avec Crestron Fusion pour permettre la planification, la surveillance et le contrôle à distance des salles et de la technologie à partir d'un centre d'assistance. ou application mobile. Il permet également aux organisations de réduire la consommation d'énergie en suivant l'utilisation en temps réel et en automatisant le contrôle de l'audiovisuel, de l'éclairage, des stores et du CVC.
Provisionnement et gestion de XiO Cloud™
XiO Cloud est la plate-forme cloud unificatrice de Crestron pour l'approvisionnement, la surveillance et la gestion à distance des appareils Crestron dans une entreprise ou une base de clients entière. XiO Cloud permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer des milliers d'appareils dans le temps qu'il faudrait normalement pour en gérer un seul. Il fournit une solution sans contact qui permet une configuration complète des paramètres de l'appareil sans aucun matériel en main, puis connectez simplement chaque appareil sur site et laissez XiO Cloud pousser les paramètres, les licences, les pilotes et les mises à jour du micrologiciel - automatiquement et en toute sécurité - pour un déploiement rapide et indolore, prêt à l'emploi.
Les services continus de XiO Cloud facilitent la gestion et la surveillance quotidiennes de chaque appareil via un tableau de bord unique avec des rapports et une journalisation complets, une visualisation de l'état en direct et des alertes, des mesures et des analyses de performances, des actions et des mises à jour planifiées, et plus encore. Au fur et à mesure que les besoins augmentent et évoluent, de nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées facilement à un ou plusieurs appareils à tout moment sans jamais se rendre sur place. XiO Cloud est un service par abonnement offrant une solution SaaS (Software as a Service) adaptable avec des niveaux de fonctionnalité gradués et une évolutivité illimitée.
Sécurité de niveau entreprise
Le MPC3-302 est un processeur de contrôle de classe entreprise qui peut être déployé dans des centaines d'espaces et configuré facilement à l'aide d'un navigateur Web, d'un logiciel de boîte à outils, de Crestron Fusion ou de XiO Cloud. Il utilise des protocoles de sécurité réseau standard, notamment le contrôle d'accès réseau 802.1X, l'authentification Active Directory®, SSH, TLS et HTTPS, pour garantir la fiabilité et la conformité aux politiques informatiques de votre organisation.
Prise en charge SNMP
La prise en charge SNMP intégrée permet l'intégration avec un logiciel de gestion informatique tiers, permettant aux administrateurs réseau de gérer et de contrôler les systèmes Crestron sur le réseau dans un format convivial.
Alimentation par Ethernet Plus
Grâce à la technologie PoE+, le MPC3-302 obtient sa puissance de fonctionnement directement via le câblage LAN. PoE+ (Power over Ethernet Plus) élimine le besoin d'une alimentation électrique locale ou de tout câblage d'alimentation dédié. Un commutateur Crestron PoE+ (CEN-SWPOE-16, vendu séparément) offre une solution réseau complète avec PoE+ intégré pour prendre en charge plusieurs contrôleurs MPC3 et d'autres appareils alimentés par PoE ou PoE+.
Cresnet®
Cresnet fournit une solution simple de câblage réseau à quatre fils pour les claviers Crestron, les commandes d'éclairage, les moteurs de store, les thermostats, les détecteurs de présence et d'autres appareils qui ne nécessitent pas la vitesse plus élevée d'Ethernet. Le MPC3-302 comprend un port maître Cresnet capable de prendre en charge environ 20 appareils Cresnet. Les systèmes avec plus de 20 appareils peuvent être gérés en ajoutant un concentrateur Cresnet (DIN-HUB ou CNXHUB) ou un pont Ethernet à Cresnet (DIN-CENCN-2 ou DIN-CENCN-2-POE).
Remarque : Le MPC3-302 fournit un maximum de 2,5 watts pour alimenter les appareils Cresnet. Pour les applications nécessitant plus de 2,5 Watts, une alimentation externe Cresnet doit être ajoutée.
Ports de contrôle intégrés
En plus d'Ethernet, le MPC3-302 comprend une variété de ports de contrôle pour l'interfaçage avec des équipements tiers. Son port COM bidirectionnel et son port IR (un de chaque) permettent de contrôler un écran vidéo, une caméra de documents et d'autres appareils. Deux ports de relais programmables sont fournis pour contrôler un écran de projection, un ascenseur ou tout autre équipement actionné par fermeture de contact basse tension. Deux ports d'E/S "Versiport" permettent l'intégration de différents types de capteurs ou de tout autre élément fournissant une fermeture de contact sec, une logique basse tension ou un signal 0-10 Volt DC.
Installation encastrée
Le MPC3-302 est conçu pour être encastré dans un mur à l'aide d'un boîtier électrique américain à trois gangs (non inclus). Il peut également être installé dans un pupitre ou un podium sans boîte arrière. Une fois installées, les étiquettes des boutons peuvent être modifiées à tout moment en retirant simplement le capot avant. Une vis de sécurité est incluse pour empêcher tout retrait non autorisé.
Option de table
En utilisant le kit de table en option (TTK-MP/MPC/IPAC-BT ou TTK-MP/MPC/IPAC-W), le MPC3-302 devient un contrôleur élégant et autonome qui s'adapte parfaitement sur une table, un bureau ou un comptoir. Il peut même être fixé de manière permanente à la surface à l'aide du kit de montage pivotant en option (SMK-MP/MPC/IPAC). Toutes les options de table sont vendues séparément.