Publier vos produits
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible

    IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible

    Traduit par Google,

    L'IV‑CAMFL‑N‑W‑1B est une caméra IP intelligente simple mais puissante conçue pour les pièces de petite à moyenne taille. Le IV‑CAMFL‑N‑W‑1B utilise la détection de visage et de mouvement pour suivre et cadrer automatiquement le présentateur. Toute l'intelligence de suivi est intégrée à la caméra - aucun système externe n'est nécessaire. La caméra IV‑CAMFL‑N‑W‑1B prend en charge une seule connexion Ethernet et fournit l'alimentation (PoE), la surveillance, le contrôle et la vidéo NDI®|HX.

    Suivi intelligent
    L'IV‑CAMFL‑N‑W‑1B suit et cadre un présentateur jusqu'à 25 pieds de distance sans être dérangé par d'autres objets ou personnes en mouvement. Si le présentateur quitte la zone de suivi et qu'un autre présentateur entre, le IV‑CAMFL‑N‑W‑1B commencera à suivre le deuxième présentateur. Lorsque personne ne se trouve dans la zone de suivi, la caméra revient à une position initiale spécifiée.

    Options de contrôle manuel
    Utilisez VISCA sur IP pour contrôler la caméra avec un système de contrôle Crestron®. Le logiciel 1B Cam Manager est inclus pour une configuration facile à partir d'un ordinateur sur le réseau.

    Vidéo de haute qualité
    Le IV‑CAMFL‑N‑W‑1B utilise une vue complète de la salle 4K pour suivre intelligemment et en toute transparence un présentateur. Un capteur CMOS de haute qualité permet à la caméra de produire une vidéo de résolution jusqu'à 1080p60.

    Commutation silencieuse et rapide entre les préréglages
    Jusqu'à 256 combinaisons prédéfinies de panoramique, d'inclinaison et de zoom peuvent être configurées. La caméra se déplacera numériquement jusqu'au point prédéfini sélectionné. Comme le IV‑CAMFL‑N‑W‑1B utilise la technologie numérique PTZ, la commutation entre les préréglages est silencieuse.

    NDI|HX pour une vidéo réseau de haute qualité
    NDI|HX prend en charge une configuration IP efficace et flexible avec d'autres appareils compatibles NDI en réseau. NDI|HX permet une installation et une évolutivité faciles avec une seule extraction du réseau.

    Commande manuelle en option
    Lorsque le suivi automatique est désactivé, la caméra fonctionne comme une caméra PTZ standard et peut être contrôlée via USB ou IP.

    Spécification
    • Key Features

      • Automatically tracks the presenter
      • Uses advanced AI tracking technology
      • Optimal for small to medium sized rooms
      • Up to 1080p60 resolution output from a 4K ePTZ camera
      • Locks on a single presenter, not distracted by others
      • Single Ethernet connection provides power (PoE), monitoring, control, and NDI®|HX compatible video
      • Smooth tracking and quiet operation
      • Optional manual control for digital PTZ camera functionality
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IV-CAMFL-N
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsIntelligent Video
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.99
    • Largeur (pouces)5.87
    • Profondeur (pouces)2.28
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)0.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment