Publier vos produits
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker
SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker

    SAROS-PD4T - Saros® 4" 2-Way Pendant Speaker

    Traduit par Google,

    Enceinte suspendue 2 voies Saros® 4"
    SAROS_PD4T

    Complétez votre installation avec les enceintes Crestron. Les enceintes suspendues Saros® sont conçues pour offrir une excellente intelligibilité de la parole et une reproduction musicale complète et riche pour une utilisation dans des espaces à plafond ouvert tels que des restaurants, des discothèques, des espaces de vente au détail, des lieux de culte et des centres de congrès. Une construction solide et un certain nombre d'améliorations de fonctionnalités garantissent une installation rapide et facile et des années de performances fiables.

    Les haut-parleurs Saros® de Crestron® offrent des performances de qualité professionnelle et une installation flexible dans une gamme de tailles populaires pour les applications commerciales exigeantes. Une construction solide, une installation facile et des composants haut de gamme sont les caractéristiques de la gamme d'enceintes Saros. Idéal pour une utilisation dans les systèmes de musique de fond ou de premier plan, de pagination et de renforcement du son, les haut-parleurs Saros sont conçus pour obtenir une couverture lisse et uniforme, un rendement élevé et une qualité sonore claire et naturelle grâce à l'utilisation de tweeters à dôme en titane à haut rendement. woofers à cône amorti, enceintes à évent et crossovers réglés avec précision.

    Le modèle Saros PD4T est un haut-parleur suspendu à 2 voies doté d'un woofer de 4 pouces et d'un tweeter à dôme à pavillon de 3/4 pouces à large dispersion. Un transformateur multi-tap intégré de 30 watts permet une utilisation avec des systèmes de haut-parleurs distribués de 70 et 100 volts. La tenue en puissance à 8 Ohms est de 100 Watts (programme), avec une large réponse en fréquence de 60 Hz à 20 kHz (±3 dB).

    Le Saros PD4T est conçu pour être suspendu à une poutre de plafond dans un environnement à plafond ouvert. Son boîtier épuré et profilé donne une apparence attrayante dans les restaurants et les boîtes de nuit, les espaces de vente au détail, les lieux de culte, les centres de congrès, les universités et les immeubles de bureaux. La construction résistante aux intempéries permet une utilisation dans les lieux de divertissement extérieurs, les patios et les piscines. Pour faciliter l'installation, une longueur de câble métallique de 10 pi (3 m) avec mousqueton attaché est fournie. Fixer le câble métallique à la ferme et l'ajuster à la longueur souhaitée s'effectue rapidement et facilement à l'aide du serre-câble autobloquant Gripple® fourni.

    Pour obtenir son apparence élégante et sculptée, le Saros PD4T utilise un boîtier en plastique ABS durable et une calandre sans cadre «zéro lunette». Composée d'acier, la grille est maintenue en place par de puissants aimants, éliminant toute vis ou autre quincaillerie visible. Une attache de sécurité est incluse pour empêcher la grille de présenter un risque de chute. Le réglage de la prise du transformateur 70/100V s'effectue via une commande réglable au tournevis située sur le baffle du haut-parleur derrière la grille.

    Les connexions de câblage sont fournies sur le dessus du haut-parleur à côté du point d'accrochage de la suspension. La connexion du câblage est facilitée à l'aide d'un bornier à vis détachable avec des dispositions pour un câblage parallèle facile dans une application multi-haut-parleurs. Une gaine anti-intempéries est incluse pour protéger les connexions de câblage de l'humidité.

    Le PD4T est surmonté d'un capot supérieur, qui dissimule les connexions de câblage et le matériel de suspension pour une apparence très propre et profilée. Les enceintes Saros PD4T sont disponibles en blanc ou en noir et peuvent être peintes pour se fondre dans l'architecture environnante. Ils sont tarifés et vendus à l'unité.

    Principales caractéristiques

    • Haut-parleur suspendu hautes performances pour les applications en plafond ouvert
    • Résistant aux intempéries pour une utilisation sous les combles et dans les espaces semi-fermés
      Woofer en polypropylène de 10,2 cm avec contour en tissu amorti pour des basses précises et contrôlées et des médiums clairs.
    • Deux ports avant optimisés pour une meilleure réponse basse fréquence
    • Tweeter à dôme en titane à large dispersion et à pavillon pour un haut de gamme net et clair et un contrôle amélioré du motif
    • Transformateur multiprise 30 W 70/100 V intégré
    • Gestion de la puissance du programme de 100 watts à 8 ohms
    • Réponse en fréquence 60Hz-20kHz
      Couverture nominale de 110°
    • Construction rigide en ABS renforcé de fibre de verre
    • Grille sans cadre en acier à fixation magnétique
    • Disponible en noir ou blanc
    • Peut être peint pour se fondre dans l'environnement
    • Comprend un assemblage de suspension de câble métallique avec du matériel Gripple® pour une installation rapide et facile
    Spécification
    • Features & Performance

      • Woofer 4 inch (102 mm) polypropylene w/ring mode decoupled cloth surround & steel basket
      • Tweeter 0.79 inch (20 mm) titanium dome, horn loaded
      • Crossover Frequency 2 kHz
      • Impedance 8 Ohms nominal with transformer set to "8Ω"
      • Transformer Taps 1.875W/3.75W/7.5W/15W/30W at 70V;
        3.75W/7.5W/15W/30W at 100V
      • Frequency Response 60 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Frequency Range 45 Hz to 20 kHz (-10 dB)
      • Power Handling 100 Watts program (8 Ohms)
      • Sensitivity 85 dB @ 1W/1m
      • Coverage 110° conical (nominal)

      Connections

      • Input (1) 4-pin 5 mm detachable terminal block with screw-down flanges and weather boot;
        Speaker input with parallel pass-thru;
        Maximum Wire Size: 12 AWG

      Controls

      • Transformer Tap (1) Recessed screwdriver-adjustable rotary switch on baffle;
        Used to select 70/100V tap or 8 Ohms (bypass)

      Environmental

      • Temperature -2° to 120° F (-19° to 49° C)
      • Humidity 5% to 95% RH (non-condensing)
      • Splash Resistance IPx4 rated per IEC 60529

      Construction

      • Enclosure Glass fiber reinforced ABS plastic, UL® 94V-0 flame rated, textured finish, paintable, removable top cover
      • Baffle Glass fiber reinforced ABS plastic, UL 94V-0 flame rated
      • Grille Steel with textured finish, paintable, magnetically-held “zero-bezel” frameless, safety tether
      • Mounting Single rigging point beneath top cover for suspension; Gripple® 10 ft (3 m) wire rope (aka, aircraft cable) hanger with attached snap hook and self-locking wire rope grip included

      Dimensions

      • Height 8.33 in (212 mm)
      • Width 9.02 in (223 mm) diameter

      Weight

      • 7.0 lb (3.2 kg)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Saros_4in_2-Way_Pendant_Speaker
    • Famille de produitsAudio
    • Groupe de produitsSpeakers - Commercial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.33
    • Largeur (pouces)9.02
    • Profondeur (pouces)9.02
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
    • Titre OmniClassSpeakers