Le DMPS3-4K-100-C de Crestron® fournit une solution de commutation et de contrôle de présentation ultra haute définition parfaite pour les salles de réunion, les salles de conférence et les salles de classe. Il intègre le système de contrôle, le sélecteur multiformat, le scaler vidéo 4K, le préampli micro et le DSP audio dans un seul appareil compact qui se monte facilement sous une table de conférence ou dans un rack d'équipement. La fonctionnalité Crestron Connect It™ intégrée offre une solution de collaboration complète facile et abordable à déployer dans n'importe quel espace de réunion de petite à moyenne taille. Sans nécessiter de programmation, le DMPS3-4K-100-C est facilement configurable pour une variété d'applications de présentation multimédia.
Les entrées HDMI®, VGA et audio analogiques à commutation automatique offrent la connectivité essentielle nécessaire pour gérer plusieurs ordinateurs et autres sources multimédias. Une entrée microphone complète est également incluse pour les applications nécessitant un renforcement de la parole de haute qualité. La source d'entrée et le microphone sélectionnés peuvent être mixés et acheminés vers une sortie HDMI et une sortie audio analogique stéréo. De plus, sa sortie DigitalMedia 8G+® offre une solution de câblage longue distance rationalisée pour le dispositif d'affichage et pour une intégration à l'échelle de l'installation dans le cadre d'un système de distribution multimédia plus large. La mise à l'échelle 4K intégrée garantit la meilleure qualité d'image possible et la compatibilité avec la plus large gamme de sources et d'écrans.
Ultra HD 4K
Le DMPS3-4K-100-C gère les signaux vidéo 4K et Ultra HD, ce qui est essentiel pour assurer la prise en charge de la dernière génération d'ordinateurs et de moniteurs avec des résolutions natives au-delà de 1080p et WUXGA.
Crestron Connect It™
Crestron Connect It est une solution de présentation économique et simple à utiliser qui fournit une connectivité BYOD sur table et un contrôle à une touche pour plusieurs participants autour d'une table de conférence. Ajoutez simplement jusqu'à quatre boîtiers de câbles Crestron Connect It (série TT-100 [1]) au DMPS3-4K-100-C. Ses entrées à commutation automatique prennent en charge les connexions audio HDMI, VGA et analogiques individuelles sur chaque boîtier de câble. Quatre ports USB sur le DMPS3-4K-100-C fournissent l'alimentation et les communications pour chaque boîtier de câble.
Un système Crestron Connect It entièrement fonctionnel est activé dès la sortie de la boîte en connectant simplement les caddies de câbles et les câbles d'entrée. Des paramètres supplémentaires et des ajustements AV sont disponibles via un simple écran de configuration de navigateur Web. En plus des appareils Crestron Connect It, le DMPS3-4K-100-C peut également accueillir un seul récepteur DM® et une passerelle de présentation AirMedia® sans aucune programmation supplémentaire.[1,2]
Aucune programmation requise !
L'installation du DMPS3-4K-100-C est simple, rapide et abordable. La technologie .AV Framework™ intégrée offre un système de présentation entièrement fonctionnel avec une configuration simplifiée et un choix d'options de contrôle et d'autres modules complémentaires. .[3]
Commutateur automatique multiformat
Le DMPS3-4K-100-C offre une commutation automatique hautes performances entre quatre groupes d'entrées, chacune comprenant HDMI, VGA et audio stéréo asymétrique. Les entrées HDMI sont compatibles avec les sources DVI et DisplayPort double mode, et les entrées VGA peuvent gérer les sources vidéo RVB, composite, S-Vidéo et composante. L'audio numérique est pris en charge par les entrées HDMI, et chaque entrée audio analogique peut être utilisée en combinaison avec son entrée vidéo VGA ou HDMI correspondante. La détection automatique des entrées élimine le besoin de configurer les entrées - connectez simplement votre source et le DMPS3-4K-100-C sélectionne la bonne combinaison audio et vidéo. Le signal vidéo commuté est acheminé simultanément vers une sortie HDMI et une sortie DM 8G+®. La sortie DM 8G+ est compatible avec HDBaseT®.[4,5,6]
Principales caractéristiques
1. Article(s) vendu(s) séparément.
2. La passerelle de présentation AirMedia, modèle AM-101, nécessite une entrée HDMI sur le DMPS3-4K-100-C.
3. Certaines caractéristiques et fonctions décrites dans cette fiche technique peuvent ne pas être prises en charge avec .AV Framework. Pour une liste complète des fonctionnalités et des options prises en charge par .AV Framework, veuillez visiter : www.crestron.com/avframework.
4. Les connexions HDMI nécessitent un adaptateur ou un câble d'interface approprié pour recevoir un signal DVI ou DisplayPort bimode. Les câbles d'interface CBL-HD-DVI sont disponibles séparément.
5. Les entrées VGA peuvent accepter les signaux composants, composites et S-Vidéo à l'aide d'un adaptateur approprié (non inclus). Cependant, la détection de synchronisation d'entrée n'est pas fournie pour les types de signaux composites ou S-Vidéo.
6. Lors de l'utilisation d'une entrée audio analogique en combinaison avec une entrée vidéo HDMI, la résolution vidéo de la source doit être de 1920x1200 ou moins. L'entrée audio analogique ne transmettra pas l'audio si la résolution vidéo de la source est supérieure à 1920x1200.
7. Passe automatiquement la vidéo 3D si le périphérique d'affichage le prend en charge (revient au mode pass-through sans mise à l'échelle). Fournit une conversion automatique 3D à 2D (avec mise à l'échelle) si le périphérique d'affichage ne prend pas en charge la 3D.
8. L'acheminement d'un signal audio multicanal via une entrée et une sortie numériques (HDMI ou DM) nécessite que l'entrée soit réglée sur le mode "contournement du mixeur". Lorsque cette entrée est sélectionnée, toutes les commandes audio de la sortie numérique sont désactivées et la possibilité d'acheminer le signal du microphone vers cette sortie est annulée. Le mode de contournement du mélangeur désactive également la commande de compensation d'entrée sur cette entrée.
9. La longueur de câble maximale pour DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) ou HDBaseT dépend du type de câble et de la résolution du signal vidéo. Reportez-vous au tableau « Longueurs maximales des câbles DM 8G+ et HDBaseT » pour un aperçu détaillé. Les anciens modèles de câble Crestron DM-CBL DigitalMedia Cable et DM-CBL-D DigitalMedia D Cable prennent en charge les mêmes résolutions et longueurs de câble que CAT5e. Un câble et des connecteurs blindés sont recommandés pour se protéger contre les bruits électriques environnementaux imprévisibles qui peuvent affecter les performances à des résolutions supérieures à 1080p. Reportez-vous au Guide de conception Crestron DigitalMedia, Doc. #4546 pour les directives complètes de conception du système. Le DM 8G+ est compatible avec les spécifications HDBaseT Alliance pour la connexion à un équipement compatible HDBaseT. Tous les fils et câbles sont vendus séparément.
10. Permis requis. Le DMPS3-4K-100-C prend en charge un maximum de 500 objets BACnet lorsqu'il est dédié à une utilisation BACnet uniquement. Les capacités réelles dépendent de la taille et de la complexité globales du programme.
11. En raison de la perte de puissance inhérente qui se produit sur le câble CATx, un maximum de 12,95 watts est fourni au dispositif alimenté PoDM ou HDBaseT PoE. Tout câblage connecté à un port PoDM ou HDBaseT PoE PSE est destiné à une utilisation intra-bâtiment uniquement et ne doit pas être connecté à une ligne qui passe à l'extérieur du bâtiment dans lequel se trouve le PSE.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |