Le HTT-B10EX fournit un contrôleur sans fil simple et pratique pour le contrôle de l'éclairage, la domotique et le divertissement à la maison ou au bureau. La technologie infiNET EX® bidirectionnelle offre une communication sans fil fiable, tandis qu'un ensemble épuré de 10 boutons-poussoirs rétroéclairés permet un contrôle tactile facile de toute fonction personnalisée. Le HTT-B10EX est un contrôleur entièrement programmable conçu pour fonctionner dans le cadre d'un système d'automatisation Crestron® complet.
Boutons-poussoirs multifonctions
Dix boutons-poussoirs simples offrent juste la bonne quantité de contrôle sans encombrement ni complication, parfait pour la plupart des applications. Pour les situations nécessitant un peu plus, chaque bouton peut être configuré pour activer jusqu'à trois fonctions distinctes simplement en appuyant, en appuyant deux fois ou en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé. La fonctionnalité "touche Maj", dans laquelle l'utilisateur appuie sur un bouton et le maintient enfoncé tout en appuyant simultanément sur un autre, permet de personnaliser davantage ce clavier polyvalent.
Rétroéclairage à gradation automatique
La gravure laser rétroéclairée de haute qualité fournit un texte de bouton personnalisable facile à lire dans toutes les conditions d'éclairage. Un capteur de lumière intégré contrôle automatiquement l'intensité du rétroéclairage pour obtenir un texte net et lisible dans les pièces sombres et entièrement éclairées.
Batterie ou alimentation secteur
Le HTT-B10EX peut être alimenté par son bloc d'alimentation externe ou deux piles AA, fonctionnant comme un contrôleur fixe sur un bureau ou une table ou comme une télécommande sans fil portable. Sa fonction de veille automatique permet un fonctionnement sur batterie jusqu'à huit mois avec un seul jeu de piles alcalines. Il suffit de déplacer ou d'appuyer sur un bouton du HTT-B10EX pour le sortir instantanément du mode veille. La connexion du bloc d'alimentation annule complètement la fonction de veille ou de réveil pour un fonctionnement "toujours actif".
infiNET EX®
La technologie sans fil infiNET EX ultra-fiable fournit des communications RF bidirectionnelles stables dans toute une structure résidentielle ou commerciale. Un réseau infiNET EX complet peut consister en une seule passerelle sans fil avec un ou plusieurs claviers HTT-B10EX, ainsi que d'autres appareils sans fil tels que des gradateurs d'éclairage, des thermostats, des serrures de porte, des stores motorisés et des télécommandes. De nombreux appareils sur le réseau agissent comme des « extenseurs », relayant les commandes sans fil entre la passerelle centrale et tous les autres appareils sur le réseau pour s'assurer que chaque commande atteint sa destination sans interruption. Chaque appareil ajouté au réseau augmente efficacement la portée et la stabilité de l'ensemble du réseau. [1,2]
Bien sûr, le HTT-B10EX peut communiquer directement avec la passerelle si aucun autre appareil infiNET EX n'est installé. La portée sans fil du HTT-B10EX est de 150 pieds (46 mètres) à l'intérieur, ce qui peut être étendu facilement à l'aide d'un ou plusieurs extenseurs infiNET EX. Jusqu'à 106 claviers HTT-B10EX peuvent être attribués à une seule passerelle.[1]
Options de couleur et de gravure
Le HTT-B10EX est disponible en noir ou en blanc, avec une jolie incrustation en aluminium brossé. Une gravure rétroéclairée personnalisée est disponible pour chaque colonne individuelle de cinq boutons.
Principales caractéristiques
1. Nécessite une passerelle infiNET EX, modèle CEN-RFGW-EX, MC3 ou DIN-AP3MEX. Une seule passerelle prend en charge jusqu'à 106 périphériques réseau infiNET EX. De plus, jusqu'à 5 extensions infiNET EX (modèle CLW-EXPEX ou GLA-EXPEX) peuvent être ajoutées au réseau pour une portée étendue. Toutes les passerelles, extenseurs et autres appareils infiNET EX sont vendus séparément.
2. Crestron infiNET EX est un réseau maillé sans fil, ce qui signifie que chaque appareil du réseau se comporte comme un extenseur, transmettant les signaux qu'il reçoit à tout autre appareil à portée. Cela étend efficacement la portée totale du réseau et la renforce en fournissant plusieurs chemins de signal redondants. Cependant, les appareils infiNET EX alimentés par batterie, y compris le HTT-B10EX, ne fonctionnent pas comme des extensions.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |