Le PC-300 est un conditionneur d'alimentation et un contrôleur de qualité professionnelle, montable en rack, conçu pour fournir une distribution d'alimentation de 120 volts CA, une commutation, une protection contre les surtensions, un filtrage du bruit et une surveillance de l'énergie pour les systèmes de contrôle Crestron®, les systèmes AV, les ordinateurs et d'autres équipements. . Huit prises commutées individuellement sont fournies sur le panneau arrière, plus une seule prise de commodité non commutée est fournie à l'avant. Les neuf prises sont protégées, filtrées et surveillées. Les prises commutées sont chacune réglables en fonction du délai d'activation lorsqu'elles sont contrôlées à partir de l'interrupteur d'alimentation du panneau avant. Les prises commutées sont également contrôlables individuellement via un système de contrôle pour permettre la commutation indépendante des appareils, le séquençage de l'alimentation marche/arrêt, le délestage et d'autres fonctionnalités de contrôle de l'alimentation personnalisées.[1]
La surveillance intégrée de la tension et du courant RMS permet d'enregistrer et de signaler les fluctuations de tension de ligne à l'entrée, ainsi que la consommation de courant, de puissance et d'énergie à chaque prise. Un capteur de température externe est inclus pour garder un œil sur les conditions de chaleur dans le rack ou la pièce de l'équipement. La connectivité réseau permet la configuration et le fonctionnement à l'aide d'un navigateur Web, avec des capacités de contrôle et de surveillance personnalisées étendues grâce à l'intégration avec un système de contrôle Crestron, le service de surveillance résidentielle MyCrestron.com, le service de gestion d'entreprise Crestron Fusion® Cloud ou un client SNMP. [1,2] La configuration et le fonctionnement peuvent également être effectués via le panneau avant LCD.
Conditionnement de puissance Délai de mise en marche réglable en huit étapes
Lorsqu'il est actionné par son interrupteur d'alimentation du panneau avant, le PC-300 permet à chacune de ses prises du panneau arrière de s'allumer dans n'importe quel ordre en fonction du temps de retard défini pour chaque prise. Chaque prise est réglable individuellement pour fournir jusqu'à 10 secondes de délai avant de s'allumer, garantissant que l'équipement connecté est alimenté dans le bon ordre avec suffisamment de temps pour que chaque pièce se stabilise. Cela permet d'éviter les transitoires dangereux qui peuvent endommager les composants délicats et potentiellement déclencher le disjoncteur principal. Cela peut également aider à éviter les bruits sourds et les bruits sourds audibles à travers l'équipement audio connecté lors de la mise sous tension. La mise sous tension retardée est initiée en allumant l'interrupteur d'alimentation du panneau avant ou en appliquant une alimentation à l'entrée de la ligne principale suite à une panne de courant ou via un circuit commuté externe.
Huit prises commutées télécommandables
Chacune des huit prises du panneau arrière du PC-300 peut être activée ou désactivée individuellement via l'écran LCD du panneau avant ou via le réseau à l'aide d'un navigateur Web ou d'un système de contrôle. Cette fonction d'économie d'énergie permet à certains composants d'être mis hors tension lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Grâce à l'intégration avec un système de contrôle, une fonctionnalité personnalisée peut être programmée pour activer le contrôle à partir d'un écran tactile, d'un clavier, d'une télécommande ou d'un appareil mobile. La fonctionnalité de mise sous tension et de mise hors tension séquentielle peut être activée via la programmation du système de contrôle, avec certaines prises désignées comme toujours allumées. Pour les systèmes utilisant un générateur de secours ou un onduleur, un délestage peut être effectué pour arrêter les composants inutiles pendant une panne de courant.[1]
Détection de la température ambiante
Le PC-300 offre une solution complète de protection de l'équipement en surveillant la température ambiante dans l'armoire ou la pièce de l'équipement pour éviter la surchauffe. Le capteur de température inclus se connecte à l'arrière du PC-300 et propose un choix de montage magnétique ou adhésif pour un placement facile dans un boîtier de rack d'équipement typique. Le seuil de coupure de surchauffe peut être défini pour couper l'alimentation du système si les conditions dépassent une température de fonctionnement sûre. Grâce à un système de contrôle, la mesure de la température peut être utilisée pour réguler le fonctionnement des ventilateurs de refroidissement ou de l'équipement de climatisation afin de maintenir l'équipement au frais.
Surveillance des pings
Peu importe la qualité de la conception et de la programmation d'un système, même le meilleur système de contrôle ou ordinateur peut se bloquer et cesser de répondre de temps à autre. Le PC-300 peut être configuré pour détecter un périphérique qui ne répond pas en lui envoyant une commande ping à intervalles réguliers. Si la requête ping n'est pas renvoyée après quatre tentatives, la prise alimentant l'appareil surveillé s'éteint et s'allume pour redémarrer l'appareil, rétablissant rapidement le fonctionnement normal sans aucune intervention humaine.
Journalisation intégrée
Les événements tels que les surtensions, les conditions de sur/sous-tension, les conditions de surchauffe, les pannes de ping, l'activité de commutation de prise et les changements soudains de consommation de courant (indiquant qu'un appareil est mal éteint ou déconnecté) peuvent tous être enregistrés au fur et à mesure qu'ils se produisent pour documenter l'heure et la cause des problèmes et suivre l'utilisation de l'appareil. Toutes les lectures des capteurs sont enregistrées à un intervalle configurable aussi court que cinq secondes, fournissant au moins une semaine de données. Les journaux peuvent être récupérés périodiquement pour enregistrer un historique détaillé des événements et de la consommation d'énergie au fil du temps.
1. Système de contrôle Crestron et programmation personnalisée vendus séparément.
2. La notification par e-mail et l'intégration directe avec MyCrestron.com, Crestron Fusion et SNMP seront activées via une future mise à jour du micrologiciel. Alternativement, ces services peuvent être intégrés maintenant via un système de contrôle Crestron avec une programmation personnalisée.
3. Détecte la plupart des défauts de câblage de ligne d'entrée. Ne détecte pas l'inversion neutre/terre. Ne fait pas la distinction entre les connexions à la terre au niveau de la ligne d'alimentation CA, du châssis ou de l'équipement connecté (une connexion à la terre à n'importe quel point sera détectée par le PC-300 comme d'habitude). L'installateur est responsable du câblage et de la mise à la terre appropriés de cet équipement et de tous les équipements connectés conformément aux codes électriques applicables, aux directives acceptées et aux meilleures pratiques. Le câblage et le fonctionnement corrects de la source d'alimentation CA doivent être vérifiés avant de connecter le PC-300 ou tout autre équipement. L'utilisation de ce produit ne nie pas les responsabilités de l'installateur et de l'utilisateur final d'exercer toutes les mesures appropriées et requises pour une installation et un fonctionnement sûrs et fiables.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |