Publier vos produits
UC-M70-U - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System

UC-M70-U - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System

Traduit par Google,

Le Crestron Flex UC-M70-U fournit une solution complète de conférence et de collaboration pour les applications UC à plate-forme ouverte. Il prend en charge un seul écran vidéo et comprend l'appareil de conférence de table Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑AV), une caméra professionnelle (UC-CAM-HD-520), un module micro (CCS-UCA-MIC), câbles et alimentation.

Interface utilisateur intuitive avec un son impressionnant
L'appareil de conférence de table Crestron Flex (CCS-UC-1-AV) offre une expérience de conférence et de collaboration supérieure avec son grand écran HD de 7 pouces, son réseau de microphones quadruples à 360 ° intégré et un haut-parleur USB compatible AEC qui prend en charge le duplex intégral performances audio large bande.

Visioconférence haute définition
La caméra professionnelle incluse (UC-CAM-HD-520) dispose d'un champ de vision diagonal grand angle de 82° pour capturer une salle de conférence entière en résolution vidéo Full HD 1080p. L'optique asphérique de haute précision, le capteur de pixels 2M à très faible luminosité et le traitement vidéo avancé garantissent une image vidéo claire sans artefacts de lumière ou de bruit.

Appels vocaux et audioconférences
Le CCS-UC-1-AV est un haut-parleur de conférence VoIP complet entièrement compatible avec les principaux systèmes téléphoniques compatibles SIP. Sa conception avancée offre une communication en duplex intégral hautement intelligible pour chaque participant autour d'une table de conférence. La composition et la réponse aux appels sont simples et intuitives grâce au grand écran tactile couleur HD. L'accès au répertoire d'entreprise (LDAP) permet la numérotation à une touche à partir du répertoire géré de manière centralisée du client.

Le CCS-UC-1-AV peut être associé à un téléphone portable à l'aide de la connectivité Bluetooth® pour passer ou rejoindre des appels téléphoniques, ou pour être utilisé comme haut-parleur et/ou microphone pour une application exécutée sur un smartphone. Lorsqu'il est utilisé pour les appels, les commandes du téléphone compatible Bluetooth apparaissent sur l'écran tactile, permettant une connectivité instantanée en appuyant sur un bouton.

Le CCS-UC-1-AV fonctionne comme n'importe quel appareil de classe audio USB, vous permettant de connecter un ordinateur portable via USB pour améliorer les performances audio de toute application de softphone, multimédia ou de conférence audio exécutée sur l'ordinateur portable.

Présentation multimédia BYOD
Connectez un périphérique d'affichage au port de sortie HDMI® du CCS-UC-1-AV pour permettre une présentation vidéo haute définition à partir de tous les types de sources BYOD.

Connectez une source AV au port d'entrée HDMI pour présenter du contenu vidéo HD plein écran sur l'écran de la pièce. Les sources avec sorties DisplayPort™ ou USB Type-C® peuvent également être connectées à l'aide d'un système de câble vidéo Crestron en option (CBL-MULTI-6 ou CBL-MULTI-12, vendus séparément).

Utilisez la technologie AirMedia® intégrée pour la présentation sans fil du contenu d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou d'une tablette via le réseau sans fil Wi-Fi® de la salle.

Visitez crestron.com/airmedia pour plus d'informations. 1

Vidéoconférence et collaboration Web
La visioconférence est activée en connectant un ordinateur portable exécutant une conférence Web ou une application UC telle que Microsoft Teams®, Skype® Entreprise, Cisco WebEx®, GotoMeeting®, Slack®, BlueJeans ou Zoom Rooms™. Tous les participants bénéficient d'un son bidirectionnel amélioré ainsi que d'une vue haute définition de toute la salle.

Connectez la sortie HDMI de l'ordinateur portable pour permettre à toute la pièce de voir le contenu distant et les images de la caméra sur l'écran de la pièce principale. Les ordinateurs portables dotés de sorties DisplayPort ou USB Type-C peuvent également être connectés à l'aide d'un système de câble vidéo Crestron en option (CBL-MULTI-6 ou CBL-MULTI-12, vendus séparément).

Sécurité de niveau entreprise
Crestron Flex est une solution d'entreprise idéalement équipée pour un déploiement de masse dans n'importe quelle entreprise, université, établissement médical, militaire ou gouvernemental. Ses fonctionnalités de sécurité avancées garantissent la confidentialité, la fiabilité et la conformité aux politiques informatiques de votre organisation.

Provisionnement et gestion des appareils faciles
Le service XiO Cloud 2 est un service d'approvisionnement basé sur le cloud IoT qui permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer facilement des milliers d'appareils. Le service XiO Cloud permet les alertes système, la gestion du réseau et le provisionnement.

Assistance de niveau Premium
Crestron Flex Care est un service d'abonnement optionnel qui se renouvelle automatiquement chaque année, offrant une assistance technique à distance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une garantie prolongée de cinq ans sur le matériel Crestron®, des remplacements anticipés accélérés et un tarif réduit pour l'assistance sur site.

Spécification
  • Key Features

    • Tabletop audio and video conferencing solution for any UC platform
    • Simple, intuitive touch screen UX provides a consistent user experience in every room
    • Present, call, conference, and collaborate using your own UC conference software (BYOD)
    • Complete kit contains the Crestron Flex tabletop conferencing device, enterprise-grade camera, mic pod, cables, and power supply
    • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
    • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
    • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
    • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
Spécifications techniques
  • Réference unique.crestron-UC-M70-U-Conference-System-Kits
  • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
  • Groupe de produitsUnified Communications
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio