Publier vos produits
UC-MX50 - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System with ASUS® Mini PC
UC-MX50 - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    UC-MX50 - Crestron Flex Advanced Tabletop Medium Room Video Conference System with ASUS® Mini PC

    Traduit par Google,

    Le système de conférence de table avancé UC-MX50 Crestron Flex fournit une solution de vidéoconférence pour salle moyenne à utiliser avec les logiciels Microsoft Teams® et Zoom Rooms™. Il prend en charge les écrans vidéo simples ou doubles 1 (non inclus) et comprend un appareil de conférence de table Crestron Flex, une caméra de collaboration, un ensemble de support UC, une alimentation et des câbles.

    Expérience logicielle native Microsoft Teams® et Zoom Rooms™
    Le système UC‑MX50 comprend les logiciels de conférence Microsoft Teams® et Zoom Rooms qui permettent une connectivité audio et vidéo pour faciliter la collaboration et le partage de contenu.

    Interface utilisateur intuitive avec un son impressionnant
    Avec un grand écran tactile couleur HD de 7 pouces et un haut-parleur USB intégré compatible AEC qui offre des performances audio à large bande en duplex intégral, l'appareil de conférence de table Crestron Flex (CCS‑UC‑1‑X) offre une expérience de conférence et de collaboration supérieure pour salles de réunion, espaces de rassemblement et bureaux de direction.

    Déploiement simplifié
    L'ensemble de support UC fournit des composants préassemblés sur un support prêt à monter pour simplifier l'installation. L'ensemble peut être monté sur un mur ou il peut être fixé à l'arrière du dispositif d'affichage.

    Visioconférence haute définition
    La caméra de collaboration incluse (CCS‑CAM‑USB‑F‑400) dispose d'un champ de vision diagonal ultra grand angle de 150° pour capturer une salle de conférence entière en résolution vidéo Full HD 1080p. L'optique asphérique de haute précision, le capteur CMOS 12 MP et le traitement vidéo avancé garantissent une image vidéo claire sans artefacts de lumière ou de bruit. Le zoom automatique numérique Genius Framing détecte les personnes présentes dans la pièce et les cadre pour une vue optimale.

    Apportez votre propre appareil (BYOD)
    Les visiteurs de la salle de conférence peuvent connecter leur ordinateur portable au système Crestron Flex pour utiliser leur propre plate-forme de conférence UC. Le dispositif d'ingestion de contenu intégré au système bascule vers la plate-forme UC de l'ordinateur portable connecté et revient à la plate-forme native lorsqu'il est déconnecté.

    Sécurité de niveau entreprise
    Crestron Flex est une solution d'entreprise idéalement équipée pour un déploiement de masse dans n'importe quelle entreprise, université, établissement médical, militaire ou gouvernemental.

    Provisionnement et gestion des appareils faciles

    Le service XiO Cloud est un service d'approvisionnement basé sur le cloud IoT (disponible séparément) qui permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer facilement des milliers d'appareils. Le service XiO Cloud fournit des alertes système, la gestion et l'approvisionnement du réseau, ainsi que l'appairage d'un dispositif de contrôle au moteur UC du système. Les mises à jour du système sont contrôlées par la mise à jour du logiciel Windows®.

    Assistance de niveau Premium
    Crestron Flex Care est un service d'abonnement optionnel qui se renouvelle automatiquement chaque année, offrant une assistance technique à distance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une garantie prolongée de cinq ans sur le matériel Crestron®, des remplacements anticipés accélérés et un tarif réduit pour l'assistance sur site.

    Ressources de déploiement
    Consultez la liste de contrôle de pré-déploiement de Crestron Flex pour vous aider à planifier votre installation de Crestron Flex.

    Spécification
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® and Zoom Rooms™ software
      • Present, call, conference, and collaborate using your own device's UC conference platform (BYOD) or the native Microsoft Teams® and Zoom Rooms platform
      •  Native Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a Crestron Flex tabletop conference device, collaboration camera, UC bracket assembly, power supply, and cables — just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
      • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports single or dual video displays (not included)

      UC-MX50-T 

      UC-MX50-Z

      UC-MX150-T

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-UC-MX50-Conference-System-Kits
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsUnified Communications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie