Publier vos produits
GLS-PART-CN - Partition Sensor
GLS-PART-CN - Partition Sensor

    GLS-PART-CN - Partition Sensor

    Traduit par Google,
    Le GLS-PART-CN est un capteur de cloison élégant à montage en surface qui utilise le réseau câblé fiable Cresnet® pour l'alimentation et les communications. Conçu pour les environnements d'accueil, ce capteur facile à installer utilise un faisceau infrarouge (IR) pour détecter la position des cloisons mobiles dans un espace. La force du signal du faisceau infrarouge est réglable et dispose d'une distance de détection allant jusqu'à quatre pieds, faisant du GLS-PART-CN un capteur de partition polyvalent avec une précision de détection optimisée. Trois LED sur l'unité fournissent des informations en un coup d'œil sur l'état d'alimentation, les communications et la détection de partition du capteur. Le GLS-PART-CN offre des options de montage pour les pièces avec des plafonds finis ou en dalles tombantes. Le GLS-PART-CN a des sorties enfichables et des temporisations intégrées. De plus, le capteur de partition se connecte facilement via Cresnet® à un processeur de contrôle Crestron pour gérer les environnements de pièce divisibles. Cresnet Le GLS-PART-CN utilise le réseau câblé fiable Cresnet pour la communication entre les appareils. Cresnet fournit une solution simple pour configurer et câbler les capteurs dans le cadre de tout système Crestron complet. Cresnet est l'épine dorsale des communications pour les gradateurs d'éclairage, les claviers, les stores, les thermostats et de nombreux autres appareils Crestron. Ce bus flexible à 4 fils fournit des communications de données et une alimentation 24 Volts CC pour tous les appareils du réseau Cresnet. Installation polyvalente Le GLS-PART-CN a une finition blanche et peut être monté directement dans les plafonds finis. Pour les plafonds à tuiles tombantes, le GLS-PART-CN s'installe dans une boîte électrique à 1 gang de 3-1/2 pouces de profondeur. Dans les deux cas, une façade de style décorateur[1] peut être utilisée pour faire correspondre le GLS-PART-CN avec la couleur de la pièce. Seulement environ 20 mm du GLS-PART-CN sont visibles après l'installation, ce qui en fait un ajout discret à une pièce. Sortie numérique Ce capteur élégant offre une polyvalence inégalée grâce à une sortie supplémentaire sur le bornier, qui peut être utilisée comme méthode alternative d'intégration avec un Crestron Control System® ou un autre système. La 5ème broche du connecteur Cresnet fournit soit une sortie 24 volts, 10 mA, soit une fermeture à la terre, parfaite pour une connexion avec un Versiport ou un port d'entrée numérique. Remarques : 1. Vendu séparément.
    Spécification
    • Features Summary Of Features Sleek, compact design Adjustable infrared beam for high accuracy Sensing distance of up to 4 feet Cresnet® for power and communications Crestron® control system integration via Cresnet Digital output provides either a 24 Volt, 10 mA output or a closure to ground Visible LED display that indicates sensor status
    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-gls-part-cn
    • Famille de produitsLighting & Environment
    • Groupe de produitsSensors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)57
    • Largeur (mm)106
    • Profondeur (mm)34
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Kg)94
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215