Publier vos produits
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface

    TSD-2220 - Touch Screen User Interface

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Le TSD-2220 est un écran tactile capacitif Full HD de 21,5" (546 mm) qui peut être utilisé avec les moteurs graphiques numériques Crestron® DGE-100 ou DM-DGE-200-C (tous deux vendus séparément) pour fournir un toucher puissant solution de contrôle d'écran. Il prend en charge des résolutions d'entrée jusqu'à 4K60 UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) via une seule entrée HDMI®. Il peut être installé à l'aide d'une variété d'accessoires de montage conformes VESA, notamment des supports de montage mural, des supports de bureau et des bras articulés. Le TSD-2220 est compatible avec les supports VESA 100 x 100 mm et VESA 200 x 100 mm (non inclus). Une solution de montage encastré est disponible auprès du fournisseur tiers Wall-Smart™ (www.wall-smart.com Remarques : 1. L'entrée HDMI nécessite un adaptateur ou un câble d'interface approprié pour recevoir un signal DVI. Les câbles d'interface CBL-HD-DVI sont disponibles séparément.
    Spécification
    • Features Summary Of Features High-Definition 21.5" widescreen touch display Full HD 1920 x 1080 display resolution Built-in 4K UHD downscaling HDCP 2.2 compliant Multi-touch capacitive touch screen Ultra wide 178 degree viewing angles Built-in stereo speakers Slim, rugged design IP65 dust proof and water resistant Rear connector cover VESA 100x100 or 200x100 mountable CEC controllable power, volume, and brightness Designed for use with a DGE-100 or DM-DGE-200-C Digital Graphics Engine 100-240V universal power pack included Third-party flush wall mount kit available Notes: 1. The HDMI input requires an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-tsd-2220
    • Famille de produitsControl Surfaces
    • Groupe de produitsTouch Screens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.34
    • Largeur (pouces)20.37
    • Profondeur (pouces)1.82
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)9.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000678
    • Nom ETIMRemote control
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
    • Description de l'Uniclass 2015Touch panels
    • Code CSI MasterFormat 201440 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control System Consoles
    • Numéro OmniClass23-27 13 13 11
    • Titre OmniClassBuilding Automated Control Panels