Publier vos produits
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker

    SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker

    Traduit par Google,

    Le SAROS IC6ULPT-WT-EACH+ est un haut-parleur de plafond à 2 voies doté d'un woofer de 4 pouces et d'un tweeter à dôme en titane de 1 pouce. Son boîtier à profil bas permet une installation dans des espaces de plafond aussi peu profonds que 2,4 po (61 mm). Un transformateur multiprise intégré de 30 W permet une utilisation avec des systèmes de haut-parleurs distribués de 70 V et 100 V. La puissance admissible à 8 Ω est de 35 W (programme), avec une réponse en fréquence de 120 Hz à 20 kHz (±3 dB).

    Le SAROS IC6ULPT-WT-EACH+ est conçu pour une installation rapide et facile et des années de performances fiables. Sa grille sans cadre sans cadre offre une apparence discrète et contemporaine, idéale pour une utilisation dans les restaurants, les espaces de vente au détail, les lieux de culte, les universités et les immeubles de bureaux. L'installation de la grille ne nécessite aucun matériel ni outil, utilisant de puissants aimants pour la maintenir en place. Une attache de sécurité est incluse pour empêcher la grille de tomber du plafond.

    Le montage de l'enceinte est facilité grâce à des griffes de montage orientables intégrées à l'enceinte. Les chiens de montage comportent deux positions pour s'adapter aux surfaces standard et épaisses jusqu'à 1 po (25 mm). Un pont de tuiles est inclus pour fournir un support approprié lorsqu'il est installé dans un plafond à tuiles tombantes typique. Le pont en dalles est réglable pour permettre un positionnement décentré des haut-parleurs et peut être plié pour passer à travers la découpe du haut-parleur. Un point de fixation est également fourni sur l'enceinte pour la fixation à la structure du bâtiment à l'aide d'un kit d'attache de sécurité en option (SPKA-ST-15, vendu séparément).

    Une boîte arrière métallique intégrale est utilisée pour répondre aux exigences de la norme UL® 2043 pour l'installation dans un plénum. Une courte longueur de câble de haut-parleur à deux fils s'étend de l'arrière du boîtier du haut-parleur pour une connexion à un amplificateur à l'aide de serre-fils (non inclus). Le réglage de la prise du transformateur 70/100V s'effectue via une commande réglable par tournevis située sur le déflecteur avant, derrière la grille.

    Les grilles d'enceintes SAROS IC6ULPT-WT-EACH+ peuvent être peintes pour se fondre dans la surface du plafond. Les enceintes sont vendues individuellement, mais doivent être commandées par paires.

    Spécification
    • Key Features

      • High-performance, ultra low profile 2-way in-ceiling speaker
      • Requires only 2.4 in. mounting depth
      • Built-in 30 W 70/100V multi-tap transformer
      • Zero-bezel frameless grille for a clean, contemporary appearance
      • Two-step swiveling dog mounting system for quick and easy installation
      • Includes tile bridge for installation in a drop-tile ceiling
      • 35 W program power handling at 8 Ω
      • Coverage up to 140° for music content or 150° for speech
      • Paintable to blend with surroundings


      Spécifications techniques
      • Réference unique.saros-ic6ulpt-w-t-each
      • Famille de produitsAudio
      • Groupe de produitsSpeakers - Residential
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-04-30
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)9.61
      • Largeur (pouces)9.61
      • Profondeur (pouces)3.58
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)3
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
      • Titre OmniClassSpeakers