Le SAROS IC6VLPT-WT-EACH+ est un haut-parleur de plafond à 2 voies doté d'un woofer de 6,5 pouces et d'un tweeter à dôme de 1 pouce à large dispersion et chargé en pavillon. Son boîtier à profil bas permet une installation dans des espaces de plafond aussi peu profonds que 4 po (102 mm). Un transformateur multiprise intégré de 60 W permet une utilisation avec des systèmes de haut-parleurs distribués de 70 V et 100 V. La puissance admissible à 8 Ω est de 50 W (programme), avec une réponse en fréquence de 65 Hz à 20 kHz (±3 dB).
Le SAROS IC6VLPT-WT-EACH+ est conçu pour une installation rapide et facile et des années de performances fiables. Sa grille sans cadre sans cadre offre une apparence discrète et contemporaine, idéale pour une utilisation dans les restaurants, les espaces de vente au détail, les lieux de culte, les universités et les immeubles de bureaux. L'installation de la grille ne nécessite aucun matériel ni outil, utilisant de puissants aimants pour la maintenir en place. Une attache de sécurité est incluse pour empêcher la grille de tomber du plafond.
Le montage de l'enceinte est facilité grâce à des griffes de montage orientables intégrées à l'enceinte. Les chiens de montage comportent deux positions pour s'adapter aux surfaces standard et très épaisses jusqu'à 2,4 po (61 mm). Un pont de tuiles est inclus pour fournir un support approprié lorsqu'il est installé dans un plafond à tuiles tombantes typique. Le pont en dalles est réglable pour permettre un positionnement décentré des haut-parleurs et peut être plié pour passer à travers la découpe du haut-parleur. Un point de fixation est également fourni sur l'enceinte pour la fixation à la structure du bâtiment à l'aide d'un kit d'attache de sécurité en option (SPKA-ST-15, vendu séparément).
Une boîte arrière métallique intégrale est utilisée pour répondre aux exigences de la norme UL® 2043 pour l'installation dans un plénum. La connexion du câblage est accessible derrière un panneau de couverture arrière en retirant une seule vis. Le réglage de la prise du transformateur 70/100V s'effectue via une commande réglable par tournevis située sur le déflecteur avant, derrière la grille.
Les grilles d'enceintes SAROS IC6VLPT-WT-EACH+ peuvent être peintes pour se fondre dans la surface du plafond. Les enceintes sont vendues individuellement, mais doivent être commandées par paires.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |