Publier vos produits
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar

    UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Une barre de son élégante et élégante comprenant un haut-parleur de conférence hautes performances et une caméra dans un superbe appareil à l'avant de la salle. S'installe proprement sous l'écran de la pièce et s'interface avec n'importe quel ordinateur via USB.

    Un appareil tout-en-un incroyable pour l'avant de la salle, la barre de son et caméra intelligentes de vidéoconférence Crestron® UC (UC-SB1-CAM) élimine le besoin d'installer des microphones, des haut-parleurs ou des caméras supplémentaires. Fixée au mur ou placée sur une crédence sous le ou les écrans de la pièce principale, la barre de son intelligente est superbe et sonne encore mieux dans n'importe quel espace de réunion de petite à moyenne taille.

    Des haut-parleurs stéréo haute puissance, un microphone à formation de faisceau adaptatif et un traitement de signal numérique avancé offrent des performances exceptionnelles en mode haut-parleur en duplex intégral avec une clarté vocale hautement intelligible et sans écho. Une vue parfaite de la salle est obtenue grâce à la caméra de conférence intégrée offrant une résolution vidéo HD 1080p, un champ de vision diagonal ultra large de 150° et un zoom automatique numérique Genius Framing.1 Sa conception compacte tout-en-un réduit l'encombrement sur la table de conférence, et peut même accueillir des pièces sans table du tout.

    REMARQUE : Voir également le modèle UC‑SB1 pour une solution similaire sans caméra intégrée. L'UC‑SB1 permet l'utilisation de n'importe quelle caméra USB montée séparément de la barre de son intelligente.

    Haut-parleur USB et appareil photo
    L'UC-SB1-CAM comprend un haut-parleur et une caméra hautes performances compatibles AEC. Il est également disponible et conçu pour être intégré à n'importe quel ordinateur exécutant un logiciel de conférence UC ou de collaboration Web, ainsi que pour la présentation générale de contenu audiovisuel sur ordinateur. Une seule connexion USB 3.0 fournit une interface plug-and-play à un ordinateur.

    L'UC-SB1-CAM se comporte comme n'importe quel périphérique de classe audio USB ou vidéo USB, permettant une utilisation en tant que haut-parleur, microphone et caméra pour tous les types d'applications multimédia exécutées sur un ordinateur. Même si vous n'êtes pas en ligne, vous pouvez utiliser la barre de son intelligente pour partager du contenu avec tout le monde dans la pièce, ou faire un enregistrement professionnel de la réunion, avec des résultats exceptionnels.

    Superbe qualité sonore
    La barre de son intelligente facilite les conversations avec une fidélité audio et une prise de son exceptionnelles. Son réseau de microphones à champ lointain intégré à 180° capture fidèlement les voix dans toute la pièce à l'aide de la technologie de formation de faisceau adaptative. Ses haut-parleurs stéréo bidirectionnels haute puissance produisent un son plein, riche et réel. La technologie AEC hautes performances permet d'obtenir des performances en duplex intégral transparentes sans écho ni bruit gênants. Un traitement de signal numérique supplémentaire assure une qualité sonore optimale pour une expérience immersive.

    Caméra HD intelligente
    La caméra intégrée Huddly IQ™ dispose d'un champ de vision diagonal ultra grand-angle de 150° pour capturer une salle de conférence entière en résolution vidéo Full HD 1080p. L'optique asphérique de haute précision, le capteur CMOS 12 MP et le traitement vidéo avancé garantissent une image vidéo immersive et cristalline, exempte d'artefacts de lumière ou de bruit ou d'aberrations optiques.

    Le zoom automatique numérique Genius Framing détecte intelligemment les personnes présentes dans la pièce et les cadre parfaitement pour une vue optimale. Avec Genius Framing, il n'est pas nécessaire de contrôler la caméra manuellement ou de se fier aux préréglages stockés. Lors d'une conférence, l'image de la caméra s'ajuste automatiquement pour cadrer tout le monde dans la prise de vue.

    Fonctionnalité améliorée
    La barre de son intelligente UC-SB1-CAM s'intègre parfaitement à une grande variété de plateformes UC basées sur ordinateur. La connectivité USB prête à l'emploi permet de contrôler la barre de son via l'ordinateur sans nécessiter de logiciel, de télécommande ou de système de contrôle supplémentaire. L'ordinateur détecte automatiquement la connexion de la barre de son et, à son tour, la barre de son répond lorsqu'une réunion en ligne démarre, que le volume du haut-parleur est réglé ou que le haut-parleur ou le micro est mis en sourdine. À l'avant de la barre de son, l'état de fonctionnement est affiché par une barre d'état à DEL multicolore qui s'étend vers l'extérieur à mesure que le volume augmente et change de couleur pour indiquer l'état de connexion et de mise en sourdine.

    Entrée et sortie audio analogiques
    Une connectivité audio supplémentaire est fournie via des prises d'entrée et de sortie analogiques stéréo asymétriques sur le panneau arrière. L'entrée accepte n'importe quelle source audio de niveau ligne, qui alimente simplement l'amplificateur interne et les haut-parleurs sans contrôle du volume ni autre traitement du signal. La sortie est fournie pour alimenter un système d'aide à l'écoute et transmet le même signal audio que les haut-parleurs de la barre de son.

    Installation facile
    L'installation est un jeu d'enfant grâce au support de montage articulé intégré, qui se fixe facilement au mur et permet à la barre de son d'être inclinée vers l'avant pour un accès complet aux connexions du panneau arrière. Une fois installée et connectée, la barre de son est maintenue verticale magnétiquement pour un fonctionnement normal. Le support permet une fixation à n'importe quelle surface murale à l'aide de deux vis. Un total de huit trous de serrure de montage, disposés par incréments de 2 po (51 mm), s'adapte à tout espacement de montants muraux de 12 à 24 po (305 à 610 mm). Alternativement, la barre de son peut être simplement posée sur une étagère ou une crédence. Des résultats optimaux sont obtenus en positionnant l'appareil à hauteur d'oreille/visage. Une seule prise 100-240 VAC est nécessaire pour alimenter l'unité.

    Principales caractéristiques

    • Une solution complète de haut-parleur et de caméra de conférence dans un superbe appareil en façade
      La conception élégante et élégante de la barre de son s'installe proprement sous le ou les écrans de la pièce - se fixe au mur ou repose sur une crédence
    • Barre d'état multicolore — indique le volume audio, la mise en sourdine et l'état opérationnel
    • Réseau de microphones à formation de faisceaux adaptatifs à champ lointain à 180° — détecte qui parle et optimise la directivité pour un captage clair
    • Portée du microphone de 23 pieds (7 m) - élimine tout besoin de microphones de table
    • Haut-parleurs stéréo 2 voies haute puissance produisant un son plein, riche et naturel
    • Technologie avancée AEC et DSP — offre des performances audio en duplex intégral exceptionnelles avec une qualité vocale bidirectionnelle hautement intelligible et sans écho
    • Caméra Huddly IQ™ intégrée — une caméra de conférence haut de gamme entièrement intégrée à la barre de son
    • Champ de vision diagonal ultra grand-angle de 150° — capture toute la pièce
    • Autozoom numérique Genius Framing sans perte — détecte automatiquement les personnes et les cadre parfaitement dans la prise de vue
    • Résolution vidéo Full HD 1080p, optique de précision et traitement vidéo avancé - offre une image vidéo cristalline
    • Zoom numérique 3x, panoramique et inclinaison - permet un contrôle manuel de la prise de vue
    • Comptage de personnes — permet l'analyse de l'utilisation des salles via le service Crestron XiO Cloud™ lorsqu'il est utilisé avec UC-ENGINE ou UC-ENGINE-SD
    • USB 3.0 — offre une connectivité audio et vidéo via une seule interface USB
    • Plug & Play - compatible avec les principales plates-formes de système d'exploitation informatiques exécutant n'importe quel logiciel de conférence Web
    • E/S audio analogique — connexions d'entrée et de sortie pour la source locale et les dispositifs d'écoute auxiliaires
    • Support de montage à charnière intégré — simplifie l'installation murale
    • Veille à faible consommation d'énergie — se réveille et se met en veille automatiquement pour économiser de l'énergie
    • Alimentation interne — alimentation secteur 100 à 240 VCA
    Spécification
    • Speakers

      • Woofers (2) 3 in. (76 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Passive Radiators (2) 3 x 4‑3/8 in. (76 x 112 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Tweeters (2) 1 in. (25 mm) polyester dome
      • Amplifier Power 20 W RMS per channel, stereo
      • Frequency Response 80 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Effective Output Level 91 dB SPL @ 1 m, both channels driven at full power

      Microphone

      • Microphone Linear quad‑element far‑field adaptive beamforming microphone array
      • Pickup Range 23 ft (7 m) typical
      • Pickup Angle 180° Horizontal
      • Frequency Response 20 Hz to 8 kHz

      Audio

      • DSP Acoustic echo cancellation, dereverberation, automatic gain control, dynamic noise suppression, adaptive beamforming, speaker volume control, speaker EQ and limiting (fixed); full‑duplex IEEE 1329 Type 1 compliant; Note: DSP affects USB audio in/out only unless noted otherwise
      • USB Audio In/Out USB 3.0, UAC 1.0 & HID, AEC‑enabled USB speakerphone, 2‑channel stereo far‑end/content signal input, 2‑channel mono microphone signal output; plug & play compatible with the computer, or other USB Audio Class host
      • Analog Input 2‑Channel stereo, fixed level (bypasses DSP), for in‑room amplification of an external audio source
      • Analog Input Sensitivity 1 Vrms per channel for full rated output
      • Analog Output 2‑Channel stereo, fixed level, feeds amplified audio content to an assistive listening system; Note: Output level varies for USB input signal only according to the speaker volume control setting; analog input signal passes through without volume control or DSP

      Camera

      • Model Huddly IQ (mounted internally)
      • Image Sensor 12 megapixel Sony® IMX477 Type 1/2.3 CMOS sensor
      • Lens High precision, ultra wide angle, six element aspherical glass lens
      • Field of View 150º diagonal, 120º horizontal, 90º vertical
      • Aperture f/2.8
      • Processor Intel® Movidius® Myriad® X VPU with Neural Compute Engine hardware accelerator
      • Pan/Tilt/Zoom 3x lossless digital zoom, pan, and tilt
      • Autozoom Genius Framing automatic lossless digital zoom intelligently frames people in the room
      • Dynamic Light Optimization Auto‑adjusts light levels and white balance
      • Noise Reduction 3D noise reduction, bias compensating spatio‑temporal filtering, wide area chroma filtering, flicker elimination
      • Scaling Real‑time scaling, dewarping, and perspective correction
      • People Counting Detects and reports the number of people in frame

      Video

      • USB Video Out USB 3.0, UVC 1.1 & HID, conferencing camera; plug & play compatible with a computer, or other USB Video Class host
      • Output Resolution HD 1080p @ 30 fps
      • Color Space YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2, MJPEG

      Indicators

      • Status Bar (1) Multi‑segment RGBY LED zero‑center mutually‑diverging linear bargraph;
        Indicates the speaker volume, microphone mute, and speaker mute in red and green LEDs

      Connectors

      • AUDIO IN (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio input;
        Input Level: 1 Vrms maximum;
        Input Impedance: 10k Ohms
      • AUDIO OUT (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio output;
        Output Level: 1 Vrms maximum;
        Output Impedance: 100 Ohms
      • PC (1) USB 3.0 Type‑B connector, female;
        USB 3.0 device port;
        Connects to computer;
        6 ft (1.83 m) USB 3.0 Type B to Type A cable included
      • CAMERA (1) USB 3.0 Type‑A connector, female;
        USB 3.0 host port;
        Connects to the internal camera output via a 6 in. (13 cm) USB Type‑C™ to USB 3.0 Type A cable
      • 100‑240V~ 0.5A 50/60Hz (1) IEC 60320 C14 main power inlet;
        Mates with removable power cord, included

      Power

      • Main Power 500 mA maximum @ 100‑240 VAC, 50/60 Hz
      • Power Consumption 22 W

      Environmental

      • Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C)
      • Humidity 10% to 90% RH (non‑condensing)
      • Heat Dissipation 75 BTU/hr

      Construction

      • Enclosure Lightly textured gunmetal black finish, plastic housing, perforated stainless steel grilles, die‑cast aluminum rear cover, integral steel hinged mounting bracket
      • Mounting Freestanding or surface wall mount at ear/face level (adhesive feet included, mounting bracket attached)

      Dimension

      • Height 4.57 in. (117 mm), 4.64 in. (118 mm) with feet
      • Width 43.60 in. (1108 mm)
      • Depth 3.90 in. (100 mm)

      Weight

      • Approximately 15 lb (6.8 kg)

      Compliance

      • CE, IC, UL 62368‑1, CSA C22.2 62368‑1, EN 62368‑1, IEC 62368‑1, FCC Part 15 Class B, ICES‑003 Issue 5 Class B, EN55022:2010 Class B, AS/NZS CISPR22:2010 Class B, AS/NZS CISPR 22:2010 Class B, EN55024:2010, EN61000‑3‑2:2014, EN61000‑3‑3:2013, RoHS compliant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.UC-Video-Conference-Smart-Soundbar-UC-SB1-CAM
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsUnified Communications
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.57
    • Largeur (pouces)43.6
    • Profondeur (pouces)3.9
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment