Publier vos produits
DCi 8|600N Eight-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V

DCi 8|600N Eight-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V

Traduit par Google,

Les nouveaux amplificateurs de la série d'installation DriveCore constituent une gamme complète d'amplificateurs d'installation hautes performances basés sur la technologie propriétaire DriveCore. Les amplificateurs de la série DCi sont conçus, conçus et fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées de l'industrie et offrent aux intégrateurs de systèmes les fonctionnalités avancées et la flexibilité requises pour les applications sonores installées difficiles du 21e siècle. Polyvalents, compacts et très économes en énergie, les amplificateurs de la série DCi perpétuent la tradition ininterrompue de leadership de Crown dans la technologie des amplificateurs de puissance professionnels et commerciaux.

Spécification
  • Features

    ANALOG & DIGITAL INPUTS – With digital audio transport via HARMAN’s proprietary BLU-Link, plus balanced analog inputs, DCi gives you a tremendous audio advantage – at a much lower cost. The priority input router allows you to specify a primary input, and if audio is lost the amp automatically switches to the other input.

    NETWORK MONITORING & CONTROL – Better monitoring, control and audio manipulation with the HiQnet™ protocol that’s over standard TCP/IP. Remotely see how all networked DCi amplifiers are performing and control them as needed. In addition, this allows Audio Architect software and the Powered by Crown app to work with DCi amplifiers.

    PROGRAMMABLE GENERAL PURPOSE INPUT/OUTPUT PORTS – GPIO ports can be configured in many different ways, such as volume controls, recall presets, or to report errors to a master computer.

    DIGITAL SIGNAL PROCESSING – DSP capabilities include the following:

    • LevelMAX Limiters
    • Input/Output EQ
    • Delay
    • Matrix Mixer
    • Speaker Line Monitoring

    Specifications

    Frequency Response (8Ω, 20Hz - 20kHz)±0.25dB
    BLU Link Input Signal to Noise Ratio (A-Weighted)>104dB
    Total Harmonic Distortion (at full rated power, 20Hz - 20kHz)0.35%
    Voltage Gain34dB
    Damping Factor (20Hz to 100Hz)>1000
    Input Impedance (nominal balanced, unbalanced)10kΩ, 5kΩ
    Maximum Input Level before Compression+20dBu
    Load Impedance (Stereo/Dual Mode)2Ω - 16Ω; 70Vrms and 100Vrms
    Load Impedance Bridge Mono4Ω - 16Ω; 140Vrms and 200Vrms
    CoolingContinuously variable speed forced air, front to back airflow
    Maximum Fan Noise (re dBA SPL @ 1M)47
    Required AC Mains (±10%)100V-240V ~ 50/60Hz
    Power Connector15A IEC
    Dimensions19" x 3.5" x 17" (48.3cm x 8.9cm x 42.5cm)
    Weight30lbs (13.60kg)


Spécifications techniques
  • Réference unique.crown-dci-8-600n
  • Famille de produitsAmplifiers
  • Groupe de produitsDriveCore Install Network Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.5
  • Largeur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)17
En rapport
  • Poids net (Lbs)30
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC000117
  • Nom ETIMHiFi Amplifier
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
  • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
  • Titre OmniClassStereo Amplifiers