Publier vos produits
I-Tech 5000HD Two-channel, 2500W @ 4Ω Power Amplifier

I-Tech 5000HD Two-channel, 2500W @ 4Ω Power Amplifier

Traduit par Google,

À l'intérieur comme à l'extérieur, l'I-Tech HD est l'un des amplificateurs de tournée professionnels les plus avancés technologiquement sur le marché aujourd'hui. S'appuyant sur les décennies d'innovation, d'invention et de perspicacité pour lesquelles Crown est connu, l'I-Tech HD dispose de cinq nouveaux brevets - trois sur l'alimentation électrique seule - vous offrant un ampli qui va bien au-delà des attentes. Au cœur du nouveau I-Tech HD se trouve le moteur de traitement BSS OMNIDRIVEHD™. Quatre fois plus rapide que son prédécesseur et doté de filtres FIR à phase linéaire et de limiteurs LevelMAX™, OMNIDRIVEHD offre une clarté inégalée et un traitement du signal d'une pureté sonore.

Spécification
  • Features

    Innovation

    • BSS OMNIDRIVEHD™ DSP processing with IIR filters and linear phase FIR filters

    • Covered by five patents

    • Fan has true tachometer feedback for fan fault protection and precise control over thermal performance, so the amp runs longer and harder than the competition

    • Includes SLM (Sweep Load Monitoring) with system-level diagnostics

    Performance

    • Ultra smooth processing by onboard high-definition BSS OMNIDRIVEHD DSP with 24-bit, 192kHz Cirrus Logic SHARC A/D and D/A converters

    • LevelMAX™ peak voltage and RMS power limiters communicate with each other, resulting in smooth and accurate response, better sound

    • True Ethernet backbone – fast, reliable and scalable

    • High common-mode rejection eliminates hum and RFI on input cables

    • 6th-generation patented Class-I (BCA®) circuitry couples power efficiently to the load and provides low AC current draw

    Versatility

    • Global Power Supply; universal AC input accepts100-240VAC, 50/60Hz (±15%)

    • Front-panel USB connector transfers presets to/from a USB drive to the amp’s DSP

    • New software interface based on customer feedback manages presets, provides easier system-level changes, and includes a configuration wizard

    • The only product available with analog, AES/EBU, CobraNet®, HiQnet™and Ethernet connectivity

    • User -definable front panel security feature

    • The only tour sound amplifier that provides inputs routable to any output (analog, AES, or CobraNet)

    Power

    • Professional-grade connectors for all inputs and outputs

    • Full power-supply voltage is always available, allowing instantaneous power on demand

    • Quality-graded components let you safely drive the amplifier harder

    • More total capacitance provides tremendous energy reserves for power bursts

    • 200Vrms peak output voltage provides clean transient peaks

    Specifications

    Channels2
    Sensitivity1.4Vrms to 7.75Vrms
    Signal to Noise Ratio>112dB
    THD<0.1%
    Intermodulation Distortion<0.2%
    Frequency Response±0.25dB
    Crosstalk>80dB
    Common Mode Rejection> 70dB typical
    Power Connector20A IEC
    Dimension (HxWxD)89mm x 483mm x 411mm
    3.5in x 19in x 16.2in
    Shipping Weight16.3kg (36lbs)
    Net Weight12.7kg (28lbs)
Spécifications techniques
  • Réference unique.crown-i-tech-5000hd
  • Famille de produitsAmplifiers
  • Groupe de produitsI-Tech HD Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.5
  • Largeur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)16.2
En rapport
  • Poids net (Lbs)28
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC000117
  • Nom ETIMHiFi Amplifier
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
  • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
  • Titre OmniClassStereo Amplifiers