Alimentés par le moteur QSK60G, les groupes électrogènes de 1 000 kW et 1 300 kW sont conçus pour les applications de veille et de réponse à la demande avec un radiateur monté sur patins, le contrôleur PC3.3 et des disjoncteurs. Les groupes électrogènes répondent à un démarrage en 10 secondes avec les listes UL2200 et CSA22.2.
APPLICATIONS CLÉS
SERVICE ET ASSISTANCE
Cummins offre à ses clients une tranquillité d'esprit inégalée en matière d'entretien et de maintenance de vos groupes électrogènes, avec 500 installations de distribution appartenant à l'entreprise et indépendantes et 8 000 sites de concessionnaires. Des capacités de rechange de premier ordre via votre contact local dédié, soutenues par un système mondial de techniciens de service, d'ingénieurs et d'installations de distribution de pièces dans plus de 190 pays répartis sur 6 continents.
Caractéristiques et avantages
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |