CLIQUEZ SUR LE BOUTON TÉLÉCHARGER CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.
Ce groupe électrogène commercial Cummins® est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications d'alimentation de secours stationnaire et d'alimentation principale.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Moteur Cummins – Le moteur diesel industriel robuste à 4 temps offre une puissance fiable et une réponse rapide aux changements de charge.
Alternateur - Alternateur auto-excité Stamford série S. Un enroulement auxiliaire en option est également disponible.
Système de refroidissement - Le système de radiateur intégré monté sur ensemble, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.
Système de contrôle - Contrôle PowerStart, système de surveillance et de contrôle de groupe électrogène basé sur un microprocesseur.
Versions de groupes électrogènes ouverts et fermés disponibles.
Garantie - Bénéficiez d'une garantie complète et d'un vaste réseau de distributeurs et de revendeurs.
Réchauffeur de liquide de refroidissement - La version fermée est équipée de série d'un réchauffeur de liquide de refroidissement 230 V pour assurer le démarrage du moteur en cas de basses températures ambiantes en faisant circuler le liquide de refroidissement réchauffé dans le moteur. En option pour les versions ouvertes.
Système de batterie amélioré - Incluant une batterie à technologie inondée/SLI, un chargeur et un sectionneur de série.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |