Publier vos produits
Diesel Generator, C450D5Q, 360 kW, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, C450D5Q, 360 kW, 50Hz

Traduit par Google,

CLIQUEZ SUR LE BOUTON TÉLÉCHARGER CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

Ce groupe électrogène commercial Cummins® est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications d'alimentation de secours stationnaire et d'alimentation principale.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Moteur Cummins – Le moteur diesel industriel robuste à 4 temps offre une puissance fiable et une réponse rapide aux changements de charge.

Alternateur - Alternateur auto-excité de la série Stamford S. Un alternateur à aimant permanent est également disponible en option.

Système de refroidissement - Le système de radiateur intégré monté sur ensemble, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.

Système de contrôle - Le système de surveillance et de contrôle de groupe électrogène basé sur un microprocesseur PowerCommand®.

Versions de groupes électrogènes ouverts et fermés disponibles.

Garantie - Bénéficiez d'une garantie complète et d'un vaste réseau de distributeurs et de revendeurs.

Réchauffeur de liquide de refroidissement - La version fermée est équipée de série d'un réchauffeur de liquide de refroidissement 230 V pour assurer le démarrage du moteur en cas de basses températures ambiantes en faisant circuler le liquide de refroidissement réchauffé dans le moteur. En option pour les versions ouvertes.

Système de batterie amélioré - Incluant une batterie à technologie inondée/SLI, un chargeur et un sectionneur de série.


Spécification
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C450D5Q50409/327450/360450Diesel
Spécifications techniques
  • Réference unique.c450d5q-diesel-generator
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilité de la région

L'Europe