Publier vos produits
Diesel Generator, China, QSK50, 1875-2250 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSK50, 1875-2250 kVA, 50Hz

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES AU TÉLÉCHARGEMENT.

Ces groupes électrogènes commerciaux Cummins® sont des systèmes de production d'énergie entièrement intégrés offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications d'alimentation stationnaires de secours, principales et continues pour centres de données.

Moteur Cummins robuste pour applications industrielles - Ce moteur diesel industriel 4 temps robuste offre une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux variations de charge.

Alimentation continue pour centre de données (DCC) - Applicable pour alimenter en continu une charge électrique constante ou variable pendant des heures illimitées dans une application de centre de données.

Conforme aux exigences de disponibilité - Répond aux exigences d'un site de centre de données de niveau III et IV en étant conçu pour fonctionner pendant des heures illimitées lorsqu'il est chargé à la demande 'N' pour le groupe électrogène.

Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateurs offrent une capacité de démarrage moteur sélectionnable avec des enroulements à faible réactance, une faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité d'élimination des défauts en cas de court-circuit.

Générateur à aimant permanent (PMG) - Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et d'élimination des défauts en cas de court-circuit.

Système de contrôle - La commande numérique PowerCommand® est fournie de série et assure une intégration complète du groupe électrogène.
y compris le démarrage/arrêt automatique à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des alarmes et des messages d'état,
Relais de protection AmpSentry™, mesure de la puissance de sortie et arrêt automatique en cas de détection de défaut.

Système de refroidissement - Système de radiateur intégré standard, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.

Conforme à la norme ISO 8528 G3 . Consulter le fabricant pour connaître les performances correspondantes.

Garantie et service après- vente – Bénéficiez d’une garantie complète et d’un réseau mondial de distributeurs.

Spécification
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C1875D5E501700 / 13601875 / 15001875Diesel
    C2000D5EB501875 / 15002000 / 16002000Diesel
    C2250D5E502000 / 16002250 / 18002250Diesel
Spécifications techniques
  • Réference unique.diesel-generator-china-qsk50-1875-2250-kva-50hz
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets