VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES AU TÉLÉCHARGEMENT.
Ce groupe électrogène commercial Cummins® Power Generation est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications stationnaires de secours, d'alimentation principale et de fonctionnement continu.
Alimentation continue pour centre de données (DCC) - Applicable pour alimenter en continu une charge électrique constante ou variable pendant des heures illimitées dans une application de centre de données.
Conforme aux exigences de disponibilité - Répond aux exigences d'un site de centre de données de niveau III et IV en étant conçu pour fonctionner pendant des heures illimitées lorsqu'il est chargé à la demande « N » pour le groupe électrogène.
Moteur Cummins robuste pour applications industrielles - Ce moteur industriel 4 temps robuste offre une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux variations de charge.
Générateur à aimant permanent (PMG) - Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et d'élimination des défauts en cas de court-circuit.
Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateurs offrent une capacité de démarrage moteur sélectionnable avec des enroulements à faible réactance de pas 2/3 et des enroulements à pas 5/6 ; une faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité d'élimination des courts-circuits et une isolation de classe F ou H.
Système de contrôle - La commande électronique standard PowerCommand® assure une intégration complète du groupe électrogène
y compris le démarrage/arrêt à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des alarmes et des messages d'état,
Protection AmpSentry™, mesure de la puissance de sortie et arrêt automatique.
Système de refroidissement - Système de refroidissement intégré standard monté sur châssis, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, offrant une flexibilité maximale pour les exigences de conception des installations.
Garantie et service après- vente – Bénéficiez d’une garantie complète et d’un réseau mondial de distributeurs.
Conforme à la norme ISO8528-5 G3 - Consulter l'usine pour connaître les performances correspondantes selon la norme ISO8528-5.