Publier vos produits
Diesel Generator, India, 4BTAA3.3-G13, 44-66 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, India, 4BTAA3.3-G13, 44-66 kVA, 50Hz

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON TÉLÉCHARGER CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

Ce groupe électrogène commercial Cummins® est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de secours et d'alimentation principale stationnaires.

Moteur Cummins de poids moyen - Le diesel industriel robuste à 4 temps offre une puissance fiable et une réponse rapide aux changements de charge.

Alternateur - Enroulement à faible réactance à pas 2/3 ; faible distorsion de forme d'onde avec charges non linéaires, capacité de correction des défauts en cas de court-circuit et isolation de classe H.

Système de refroidissement - Le système de radiateur intégré standard monté sur ensemble, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.

Système de contrôle - Le système de contrôle électronique PowerStart® est un équipement standard pour les produits 50 Hz. Il assure une intégration complète du système de groupe électrogène, incluant le démarrage/arrêt automatique à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, ainsi que l'affichage des alarmes et des messages d'état.

Boîtiers - Des boîtiers insonorisés en option sont disponibles.

Garantie - Bénéficiez d'une garantie complète et d'un réseau de distributeurs mondial.


Spécification
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C44D5I5040 / 3244 / 3544Diesel
    C44D5L5040 / 3244 / 3544Diesel
    C55D5I5050 / 4055 / 4455Diesel
    C55D5L5050 / 4055 / 4455Diesel
    C66D5I5060 / 4866 / 5366Diesel
    C66D5L5060 / 4866 / 5366Diesel
Spécifications techniques
  • Réference unique.diesel-generator-india-4btaa33-g13-44-66-kva-50hz
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enInde
  • Fabriqué enInde
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets