Publier vos produits
Diesel Generator, India, QSB7, 150-200 kW, 175-250 kVA, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSB7, 150-200 kW, 175-250 kVA, 50/60Hz

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

CLIQUEZ SUR LE BOUTON TÉLÉCHARGER CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

Ce groupe électrogène commercial Cummins® est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de secours stationnaire, d'alimentation principale et de service continu.

Moteur Cummins Heavy-Duty - Le moteur diesel industriel robuste à 4 temps offre une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.

Générateur à aimant permanent (PMG) en option - Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et d'élimination des défauts de court-circuit.

Alternateur - Enroulement à faible réactance, pas 2/3 ; faible distorsion de forme d'onde avec charges non linéaires, capacité de correction des défauts en cas de courts-circuits et isolation de classe H.

Système de refroidissement - Le système de radiateur intégré standard monté sur ensemble, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.

Système de contrôle - Le contrôle électronique PowerCommand® est un équipement standard et offre une intégration totale du système de groupe électrogène, y compris le démarrage/arrêt automatique à distance, l'alarme et l'affichage des messages d'état.

Boîtiers - Des boîtiers de protection contre les intempéries et insonorisés sont disponibles en option.

Garantie - Bénéficiez d'une garantie complète et d'un réseau de distributeurs mondial.

Spécification
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C150D6e60169/135188/150150Diesel
    C150D6eI60169/135188/150150Diesel
    C175D5e50160/128175/140175Diesel
    C175D5I50160/128175/140175Diesel
    C175D5IE50160/128175/140175Diesel
    C175D6e60200/160219/175175Diesel
    C175D6eI60200/160219/175175Diesel
    C200D5e50180/144200/160200Diesel
    C200D5I50180/144200/160200Diesel
    C200D5IE50180/144200/160200Diesel
    C200D6e60225/180250/200200Diesel
    C200D6eI60225/180250/200200Diesel
    C220D5e50200/160220/176220Diesel
    C220D5I50200/160220/176220Diesel
    C220D5IE50200/160220/176220Diesel
    C250D5I50227/182250/200250Diesel
Spécifications techniques
  • Réference unique.diesel-generator-india-qsb7-150-200-kw-175-220-kva-50-60hz
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enInde
  • Fabriqué enInde
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets