Publier vos produits
Diesel Generator, India, QSL9-G7, 230-300 kW, 250-330 kVA, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSL9-G7, 230-300 kW, 250-330 kVA, 50/60Hz

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES EN TÉLÉCHARGEMENT.

Ce groupe électrogène commercial Cummins® est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour l'alimentation stationnaire de secours et principale.

Moteur Cummins robuste – Le diesel industriel robuste à 4 temps offre une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.

Générateur à aimant permanent (PMG) en option – Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et de suppression des courts-circuits.

Alternateur - Enroulements à pas 2/3 à faible réactance ; faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité d'élimination des courts-circuits et isolation de classe H.

Système de refroidissement - Un système de radiateur intégré standard, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.

Système de contrôle - Le contrôle électronique PowerCommand® est un équipement standard et permet une intégration totale du système, y compris le démarrage/arrêt automatique à distance, l'affichage des alarmes et des messages d'état.

Enceintes – Enceintes insonorisées standard.

Garantie – Bénéficie d'une garantie complète et d'un réseau de distributeurs mondial.

Spécification
  • Generator ModelHz  Prime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C230D6e60259/207288/230230Diesel
    C250D5e50230/184250/200250Diesel
    C250D6e60282/225313/250250Diesel
    C275D5e50250/200275/220275Diesel
    C275D6e60313/250344/275275Diesel
    C300D5e50275/220300/240300Diesel
    C300D6e60344/275375/300300Diesel
    C330D5e50300/240330/264330Diesel
Spécifications techniques
  • Réference unique.diesel-generator-india-qsl9-g7-230-300-kw-250-330-kva-50-60hz
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enInde
  • Fabriqué enInde
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets