VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.
Le commutateur de transfert automatique GTEC combine fiabilité et flexibilité dans un petit boîtier économique pour la surveillance de la source normale et du groupe électrogène, le démarrage du groupe électrogène et les fonctions de transfert de charge. Les commutateurs de transfert automatiques GTEC sont idéaux pour les applications CEI d'urgence, de secours et de secours en option.
Aperçu:
La commande par microprocesseur du commutateur de transfert GTEC surveille l'alimentation du générateur de secours et du service public. Lorsque l'alimentation secteur tombe en panne ou n'est pas satisfaisante, la commande démarre le générateur, puis transfère la charge du secteur au générateur. Lorsque l'alimentation électrique stable revient, le commutateur transfère automatiquement la charge vers le secteur.
Commande de commutateur de transfert PowerCommand® 40-2
Une commande sophistiquée basée sur un microprocesseur avec les fonctionnalités de base dont vous avez besoin pour la surveillance de la source primaire et du groupe électrogène, le démarrage du groupe électrogène et les fonctions de transfert de charge pour les applications d'alimentation de secours d'urgence. Le contrôle comporte des entrées/sorties client hautement personnalisables qui peuvent être adaptées pour répondre à un large éventail d'exigences d'application.
Les caractéristiques du contrôle incluent :
Où que vous soyez, quel que soit votre travail, l'expertise Cummins est toujours active
Cummins offre à ses clients une tranquillité d'esprit inégalée en matière d'entretien et de maintenance des commandes principales numériques. Les meilleures capacités du marché secondaire via votre contact local dédié, soutenu par un système mondial de techniciens de service, d'ingénieurs, de 8 00 points de vente et de 500 installations de distribution de pièces dans plus de 190 pays répartis sur 6 continents.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |