Publier vos produits
Diesel Generator, S17 Centum Series
Cummins

Diesel Generator, S17 Centum Series

Traduit par Google,

Conçue autour d'un moteur de 17 litres révolutionnaire, la S17 est une solution de production d'énergie novatrice qui incarne le savoir-faire et l'innovation de notre entreprise, forts d'un siècle d'expérience. Développée spécifiquement pour répondre aux besoins des environnements urbains en solutions énergétiques performantes et économiques, cette solution a été pensée de A à Z dans le seul but de fournir une puissance de 1 000 kW dans un format compact.

Conçu pour une variété d'applications critiques

bâtiments commerciaux

Votre activité ne s'arrête pas, et votre alimentation électrique non plus. Faites confiance aux groupes électrogènes compacts et performants de la série S17 Centum, conçus pour les environnements de travail modernes et capables de fournir une alimentation continue, garantissant ainsi la continuité de vos opérations, que ce soit dans un immeuble de grande hauteur, un espace de coworking ou un complexe à usage mixte.

Soins de santé

Des systèmes de maintien des fonctions vitales aux blocs opératoires, l'alimentation électrique dans le secteur de la santé doit être continue, fiable et garantie. Les groupes électrogènes de la série S17 Centum sont conçus pour accompagner l'évolution des infrastructures de santé en garantissant une disponibilité accrue et une complexité réduite.

Traitement de l'eau

L'alimentation électrique sans interruption est essentielle au bon fonctionnement des stations de traitement d'eau potable et d'eaux usées. Cette gamme de groupes électrogènes haute performance repose sur une plateforme moteur de nouvelle génération, conçue pour répondre aux exigences élevées des infrastructures hydrauliques avec une fiabilité et une efficacité exceptionnelles. Une solution fiable pour les services publics municipaux et les industriels qui alimentent les systèmes dont nous dépendons au quotidien.

Bâtiments gouvernementaux et publics

Les services essentiels à la collectivité dépendent d'une alimentation électrique fiable. Les groupes électrogènes de la série S17 Centum offrent une alimentation de secours performante, garantissant ainsi le maintien et la sécurité des opérations critiques dans les bâtiments gouvernementaux, les services d'urgence et les centres communautaires.

Spécification
  • Specifications

    • Right-sized power, precisely where needed
      • Compact footprint saves valuable space and simplifies installation.
      • Industry-leading power density ensures you get more energy output without needing a larger generator.
    • Lower cost of ownership
      • Designed to reduce both upfront and lifecycle operating expenses.
      • Offers longer service intervals with increased reliability and affordability.
      • Features lower average annual maintenance costs.
      • Includes an industry-leading 3-year base warranty.
      • Backed by Cummins' extensive distribution network with dependable service coverage wherever your operations are.
    • Proven reliability
      • Backed by over 25,000 hours of rigorous testing and validation, the S17 is engineered to deliver the proven reliability and performance customers expect from Cummins.
      • By taking a clean-sheet approach and purpose-building it for power generation, the S17 elevates sustained performance while maximizing power density to an entirely new level.
    • Sustainable by design
      • Powering the future: Engineered with sustainability at its core, it supports compatibility with paraffinic fuels such as HVO, enabling cleaner, more sustainable power generation.
      • Lightweight, compact design minimizes material usage and lowers transportation costs, delivering a more efficient and environmentally responsible solution.

    Frequency: 60 Hz

    Rated forkWkVA
    Standby600 - 1000750 - 1250

    Certification: EPA Tier 2, UL 2200

    Product Availability: North America

Spécifications techniques
  • Réference unique.s17-centum-series-diesel-generator
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets