Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
cylinda/products/93ae3e57-dd29-4aa2-b12c-01020d0b96e8
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Appareils de cuisine
Cylinda microwave IM 65
Disponible en États-Unis
Cylinda
Suivre
Cylinda microwave IM 65
Traduit par Google,
Voir l'original
IM 65 est un micro-ondes encastrable d'une puissance de 900 W et de 1200 W lorsqu'il est réglé sur la fonction gril. Volume interne de 25 litres, fonction de démarrage rapide et programmes de décongélation.
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
9003350
Famille de produits
Kitchen
Groupe de produits
Microwave
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2014-01-02
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
375
Largeur (mm)
595
Profondeur (mm)
370
Liens
Liens
URL du produit
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3381
Instructions d'installation
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Ugn%20Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2065%20RF.pdf
Certification du produit
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3381
Description technique
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3381
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Matériel secondaire
Verre
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Suède
Poids net (Kg)
16
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Appareils de cuisine
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Nom UNSPSC
Furniture and Furnishings
Code UNSPSC
56
Produits similaires
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Télécharger
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Télécharger
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Télécharger
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Télécharger
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Télécharger
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Télécharger