Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
cylinda/products/8d09af62-72b3-4475-8459-472dfd8c3b0b
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Appareils de cuisine
Cylindda fridge K 7185
Disponible en États-Unis
Cylinda
Suivre
Cylindda fridge K 7185
Traduit par Google,
Voir l'original
Un réfrigérateur avec un intérieur réglable pratique, de grandes boîtes et des étagères en verre et un ventilateur pour un refroidissement plus uniforme.
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
9101453
Famille de produits
Kitchen
Groupe de produits
Fridge
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2014-01-02
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
1869
Largeur (mm)
595
Profondeur (mm)
650
Liens
Liens
URL du produit
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4071
Instructions d'installation
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/Kylsk%C3%A5p%20K%207175_K%207185%20A%20plus%20plus.pdf
Certification du produit
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4071
Description technique
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=4071
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Matériel secondaire
Acier inoxydable
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Suède
Poids net (Kg)
69
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Appareils de cuisine
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Nom UNSPSC
Furniture and Furnishings
Code UNSPSC
56
Produits similaires
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Télécharger
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Télécharger
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Télécharger
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Télécharger
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Télécharger
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Télécharger