Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
cylinda/products/bdfcb9e6-a068-4338-934e-160b6faa88f0
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Appareils de cuisine
Cylinda fridge K 2185F SV
Disponible en États-Unis
Cylinda
Suivre
Cylinda fridge K 2185F SV
Traduit par Google,
Voir l'original
Un réfrigérateur avec un intérieur réglable pratique, de grandes boîtes et des étagères en verre et un ventilateur pour un refroidissement plus uniforme.
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
9101464
Famille de produits
Kitchen
Groupe de produits
Fridge
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2014-01-02
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
1860
Largeur (mm)
595
Profondeur (mm)
634
Liens
Liens
URL du produit
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7503
Instructions d'installation
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%202185F%20SV%20A_plus.pdf
Certification du produit
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7503
Description technique
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7503
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Matériel secondaire
Acier inoxydable
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Suède
Poids net (Kg)
64
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Appareils de cuisine
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Nom UNSPSC
Furniture and Furnishings
Code UNSPSC
56
Produits similaires
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Télécharger
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Télécharger
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Télécharger
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Télécharger
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Télécharger
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Télécharger