Publier vos produits
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe

    LokkLatch® Deluxe

    Traduit par Google,

    LokkLatch® DELUXE est le loquet de porte d'intimité et de sécurité ultime pour les maisons et les zones industrielles. Il fonctionne et se verrouille des deux côtés de la porte, et élimine ainsi le besoin de cadenas, de chaînes ou de trous de poignée dans les portes. Le LokkLatch DELUXE est composé de polymères super résistants et antirouille et de composants en acier inoxydable, il est donc résistant et durable. Les pieds à fixation latérale permettent un alignement facile et une force de fixation supplémentaire. La conception en deux parties fournit un « bouton d'accès externe » qui permet l'entrée côté rue. De manière pratique, les deux cylindres de serrure de sécurité peuvent être réinitialisés pour correspondre à d'autres portes et accès domestiques. (Consultez votre serrurier avant l'installation du loquet.) Le LokkLatch® DELUXE offre également un réglage vertical et horizontal pour assurer un ajustement correct et un fonctionnement fiable. Il s'adapte sur tous les portails à montant carré (jusqu'à 150 mm de profondeur) et s'adapte aux portails battants à gauche ou à droite.

    Spécification
    • Privacy and Security Gate Latch
      • Operates and locks from both sides of gate
      • Easy installation: drill only one hole through post
      • Can be rekeyed (by locksmith) to match door locks
      • Fits fence posts up to 6" deep
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Super-strong engineered polymer housings
      • Marine-grade stainless steel components

      Brand   LokkLatch®

      Product Code   LLDAB  

      Gate Application   Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Material  Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size   Any Size

      Gate Frame/Post Shape   Square-to-Square

      Min Post Size   1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap   ¾" (19mm)

      Fixing Method   Screw-On

      Color/Finish   Black, White

      Lock Type   Rekeyable (to match door locks)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LokkLatch-Deluxe
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware