Publier vos produits
LokkLatch® Deluxe S3
LokkLatch® Deluxe S3
LokkLatch® Deluxe S3

    LokkLatch® Deluxe S3

    Traduit par Google,

    Le nouveau modèle LokkLatch® DELUXE Série 3 est encore plus performant, plus robuste et plus rapide à installer. C'est le loquet de sécurité et d'intimité par excellence pour les maisons et les zones industrielles. Il fonctionne et se verrouille des deux côtés du portail, éliminant ainsi le besoin de cadenas, de chaînes ou de trous de poignée. Le LokkLatch DELUXE S3 est fabriqué à partir de polymères ultra-résistants et inoxydables et de composants en acier inoxydable, ce qui le rend robuste et durable. Les pattes de fixation latérales facilitent l'alignement et renforcent la fixation. Sa conception en deux parties est équipée d'un bouton d'accès extérieur permettant l'entrée côté rue. Les deux cylindres de serrure de sécurité peuvent être reprogrammés pour s'adapter aux autres portes et accès de la maison. (Consultez votre serrurier avant l'installation du loquet.) Le LokkLatch® DELUXE S3 offre également un réglage vertical et horizontal pour garantir un ajustement parfait et un fonctionnement fiable. Il peut être installé sur tous les portails à poteaux carrés jusqu'à 6" (150 mm de profondeur) et peut être adapté aux portails à ouverture à gauche ou à droite.

    Spécification
    • Privacy and Security Gate Latch
      • Operates and locks from both sides of gate
      • New ‘fitting jig’ provides easier, faster installation
      • New ball-joint Connecting Rod simplifies installation
      • Two latch-bolt lengths (models) for different gates
      • Requires only one drilled hole through post
      • Keyed-alike or keyed different options
      • Dual 6-pin locks can be rekeyed to match doors etc.
      • Includes 5” & 6” (125 & 150mm) rods (spare if needed)
      • Vertically & horizontally adjustable
      • Industrial-strength polymer construction
      • 316 marine-grade stainless components
      • Fits fence posts 1½–6” (38–150mm) deep
      • Minimum post width 1½” (38mm)

      BrandLokkLatch®
      Product CodeLLD3KA, LLD3KD, LLDKAWT, LLD3KDWT
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap1" (25mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White
      Lock TypeRekeyable (to match door locks)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.LokkLatch-Deluxe-S3
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware