Publier vos produits
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic

    LokkLatch® Magnetic

    Traduit par Google,

    LokkLatch® MAGNETIC est un verrou de porte polyvalent à déclenchement magnétique, idéal pour les allées et autres portes d'accès pour piétons autour des maisons et des zones industrielles. Sa conception ergonomique et manipulée offre un style unique et pratique d'entrée/sortie de portail. Le loquet fonctionne et se verrouille des deux côtés du portail ! Il élimine le besoin de cadenas, de chaînes ou de trous de poignée dans les portails. Le LokkLatch® MAGNETIC est composé de polymères super résistants et inoxydables et de composants en acier inoxydable, il est donc résistant et durable. La conception en deux parties fournit un « levier d'accès externe » qui permet l'entrée côté rue. De manière pratique, les deux cylindres de serrure de sécurité peuvent être réinitialisés pour correspondre à d'autres portes et accès domestiques. (Consultez votre serrurier avant l'installation de la serrure.) Le LokkLatch® MAGNETIC est livré en standard avec des garnitures noires brillantes (pour masquer toutes les fixations). Des couvre-jantes décoratifs en option dans des finitions métalliques brossées et chromées sont disponibles.

    Spécification
    • Magnetic, Push/Pull Gate Lock
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • D&D-patented magnetic latching
      • Keyed-alike or keyed different
      • Can be rekeyed (by locksmith) to match other door locks
      • Vertical & horizontal adjustment
      • No visible fasteners (Black trim covers standard)
      • Matching metallic trim covers available

      Brand LokkLatch® 

      Product Code LLM 

      Gate Application Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate 

      Gate Material Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC 

      Approx Gate Size Any Size 

      Gate Frame/Post Shape Square-to-Square 

      Min Post Size 1½"+ (38mm) 

      Ideal Gate Gap ¾" (19mm) 

      Fixing Method Screw-On 

      Color/Finish Black, Brushed Metallic, Polished Metallic 

      Lock Type Rekeyable (to match door locks)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LokkLatch-Magnetic
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware