Publier vos produits
LokkLatch® Plus
LokkLatch® Plus

    LokkLatch® Plus

    Traduit par Google,

    LokkLatch® PLUS est le loquet de porte à usage général idéal pour de nombreuses portes autour de la maison, des jardins et des arrière-cours. Il adopte une nouvelle approche radicale du principe du « verrouillage par gravité » et combine les avantages de la possibilité de verrouiller la clé et d'une action de verrouillage fiable avec une conception supérieure et des composants durables. Le LokkLatch est composé de polymères super résistants et inoxydables et de composants en acier inoxydable qui ne rouillent pas et ne se corrodent pas, ce qui rend le loquet robuste et fiable. Les pieds à fixation latérale permettent un alignement facile et une force de fixation supplémentaire. La conception en deux parties fournit un « bouton d'accès externe » qui permet l'entrée côté rue. Le LokkLatch® PLUS offre également un réglage vertical et horizontal pour assurer un montage précis et un fonctionnement fiable. Il se monte sur tous les portails à montant carré et s'adapte aux portails battants à gauche ou à droite.

    Spécification
    • NEW Medium Security Gate Latch
      • Easy installation: drill one hole through post
      • Fits posts 1-6" deep (includes 5" and 6" connector rods)
      • Keyed-different: 200 key combinations
      • Vertical and horizontal adjustment for reliable latching
      • Significantly shorter latch bolt to suit wall-mounted latch posts
      • Made from industrial-strength polymer (no rusting, binding or staining)
      • 316 marine-grade stainless components
      • Reversible mounting for right- or left-handed installation


      Brand: LokkLatch®

      Product Code: LL3P

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: Any Size

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Non Rekeyable

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LokkLatch-Plus
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware